Gestione batterie

Ricarica intelligente e gestione remota delle batterie fisse

Il sistema di gestione delle batterie di APC assicura che le batterie siano caricate in modo ottimale e pronte per l’uso. Questo sistema montabile in rack da 1U e accessibile tramite browser offre monitoraggio e test delle batterie e migliora la carica individuale per ottimizzare le prestazioni delle batterie. L’integrazione nel sistema di gestione degli edifici prescelto o l’uso di un browser Web consente la visibilità dello stato e del funzionamento delle batterie. I problemi delle batterie possono essere risolti prima che venga compromessa la disponibilità.

Ulteriori informazioni
Protezione
Password Security Protezione con password selezionabile dall'utente.
Read-only access Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Compatibilità
Compatibilità delle batterie Batterie da 2, 4, 8 o 12 V VRLA o a liquido
Batterie da 1,2 o 2,4 V al nickel-cadmio (AP9921X)
Facilità di gestione
Logging dati Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
Telnet management Fornisce una sessione telnet , SCP o SSH per l'accesso alla gestione remota.
Browser Accessible Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Consente un rapido accesso da qualsiasi punto della rete.
Registrazione eventi L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Stato dei LED locali Quattro LED sul pannello anteriore segnalano i problemi con batterie, caricabatterie, ambiente o unità stessa.
Disponibilità
Segnalazione guasti La segnalazione di problemi critici via e-mail/pager o SNMP trap (eventi) garantisce la gestione tempestiva di situazioni potenzialmente pericolose.
Batteria individuale sotto monitoraggio Il monitoraggio di tensione e corrente assicura che le batterie individuali siano pronte all’uso e sostituite soltanto quando necessario.
Batteria individuale sotto carica Il caricamento individuale supplementare assicura che ciascuna batteria sia completamente carica e contribuisce a impedire l’invecchiamento prematuro causato dall’eccesso di caricamento.
Rilevamento dei guasti delle batterie Esegue il monitoraggio delle variazioni di temperatura sia a livello della sala che della batteria individuale per rilevare tempestivamente instabilità termica, celle in corto circuito, circuiti aperti e batterie non funzionanti.