UPS PER TELECOMUNICAZIONI

Soluzioni di alimentazione CC affidabili e flessibili per applicazioni wireless a banda larga e bassa potenza e altre applicazioni di telecomunicazione dei clienti.

È impossibile ottenere una comunicazione chiara ininterrotta senza utilizzare un'unità UPS che garantisca protezione. Proteggere le linee di telecomunicazione dai disturbi causati da un'alimentazione inadeguata o instabile è importante quanto proteggere il flusso dati del computer. Forse anche di più, dato che spesso le interruzioni di energia sono una conseguenza diretta di calamità naturali e altri tipi di disastri, quando la capacità di chiedere aiuto rapidamente è particolarmente critica. Per proteggere le linee di telecomunicazione dai disturbi dell'alimentazione, APC by Schneider Electric offre le due soluzioni seguenti: PowerShield, un UPS CC studiato per proteggere i dispositivi di reti Hybrid Fiber Coax (HFC), Fiber to the Home (FTTH) e Fixed Wireless Local Loop (FWLL) degli edifici dei clienti. Magnum VS, un impianto di alimentazione CC modulare installabile in rack per applicazioni wireless a bassa potenza, applicazioni di reti nelle strutture dei clienti e distribuite.

Ulteriori informazioni
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Accesso frontale E' possibile installare e manutenere tutti i componenti senza accedere alla parte posteriore o laterale dell'armadio.
Batterie sostituibili dall'utente Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Disponibilità
Tensione batteria compensata in temperatura La compensazione in temperatura automatica della tensione delle batterie incrementa le prestazioni delle batterie e ne prolunga la durata.
Protezione interna Apparati integrati di protezione contro le sovracorrenti mettono al riparo il sistema contro guasti da sovraccarico.
Autonomia più lunga E' possibile aggiungere ulteriori batterie per alimentare il carico per un periodo di tempo prolungato in caso di guasto dell'alimentazione di rete.
Facilità di gestione
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.