UPS INDUSTRIALI

Protezione affidabile dell'alimentazione per applicazioni di controllo e ambienti impegnativi.

La continuità del controllo dei processi è un fattore critico per un'ampia gamma di segmenti industriali: gestione di acqua/acque reflue, biotecnologico / farmaceutico, trasporti, chimico, alimentare, semiconduttori, automobilistico, energie rinnovabili. Le apparecchiature utilizzate in tali segmenti sono spesso esposte ad ambienti impegnativi che includono ampie escursioni termiche o caratteristiche dell'aria con elevata umidità e contenuto di sale. APC offre una gamma di soluzioni UPS per applicazioni di controllo industriale che comprendono accessori di comunicazione per I/O con contatto a secco, Modbus e gestione della rete. Al verificarsi di un evento energetico, che il requisito sia un arresto sicuro o la conservazione dell'integrità dei dati, le soluzioni APC offrono una protezione affidabile.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto Guida DIN APC - UPS per montaggio in pannello, con batteria ad elevata temperatura, 500 VA, 230 V Codice SUA500PDRI-H Autonomia stimata (ore.min) 0:27 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Guida DIN APC - UPS per montaggio in pannello, con batteria standard, 500 VA, 230 V Codice SUA500PDRI-S Autonomia stimata (ore.min) 0:27 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto APC Smart-UPS RT 5000 VA 230 V con SURT007, AP9610, e batterie lunga durata Codice SURT5000XLIX438 Autonomia stimata (ore.min) 3:23 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili dall'utente Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Supporto tecnico Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Facilità di gestione
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Accessorio I/O con contatto a secco opzionale Ogni accessorio di I/O con contatto a secco aumenta il numero di contatti di ingresso di 2 e dei relè di uscita di 1
SmartSlot Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Disponibilità
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Possibilità di avvio a freddo Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Ampio range di tensioni di ingresso Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Stabilizzazione dell'alimentazione Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Adattabilità
Design flessibile Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Metodi di montaggio multipli Consente la standardizzazione in base a un unico prodotto da utilizzare in ambienti diversi.
Batterie esterne di tipo "plug and play" Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.