UPS A STANDARD UL

Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.

Nel moderno scenario aziendale, le aziende cercano di offrire soluzioni standardizzate implementabili globalmente. Con i diversi livelli di tensione utilizzati in tutto il mondo, questo può risultare una sfida. APC by Schneider Electric offre prodotti per la protezione dell'alimentazione che consentono di risolvere queste problematiche. Dai prodotti da 230 VCA approvati UL all'UPS con ingresso universale 100-240 VCA, questi prodotti UPS rappresentano una soluzione perfetta per un'installazione a livello globale.

Ulteriori informazioni
Facilità di manutenzione
Facile da installare Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Batterie sostituibili dall'utente Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Supporto tecnico Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Batterie sostituibili a caldo Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Facilità di gestione
SmartSlot Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Connettività seriale Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Disponibilità
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Stabilizzazione dell'alimentazione Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Test automatico L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Carica delle batterie compensata in temperatura Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.