Galaxy VM

Protezione dell'alimentazione trifase estremamente efficiente, di facile implementazione, che si integra perfettamente nell'ambiente elettrico, fisico e di monitoraggio di ambienti industriali, infrastrutture e Data Center.

Galaxy VM è un componente fondamentale della soluzione completa di gestione dell'energia di Schneider Electric, per Data Center e applicazioni industriali. Galaxy VM implementa tecnologie all'avanguardia per ridurre i costi energetici con una classificazione di efficienza particolarmente elevata e la nuova modalità ECOnversion. Galaxy VM si integra perfettamente nella rete elettrica e offre prestazioni elettriche ineguagliabili (ampia gamma di tensioni in ingresso, tolleranza di sovraccarichi elevati e corto circuiti, protezione dai ritorni di corrente) per garantire la massima qualità della corrente. Galaxy VM è estremamente compatto e si adatta perfettamente ai sistemi di monitoraggio della struttura e ai requisiti smart grid, con possibilità di stoccaggio dell'energia tradizionale e modulare per soddisfare qualunque esigenza. Galaxy VM consente l'ingresso dei cavi dall'alto e dal basso, per cui non richiede l'aggiunta di un vano laterale; l'accesso, inoltre, è totalmente frontale per cui può essere installato anche in una nicchia; è compreso, infine, il servizio di avviamento, per cui è uno degli UPS più semplici da installare e da gestire.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet Narrow for 6 battery modules Codice GVMMODBCN Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings Codice GVMMODBCW Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo Galaxy VM, 160 kVA, 400-400 V, con protezione contro le correnti di ritorno, avviamento 5x8 Codice GVMPB160KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS parallelo Galaxy VM, 200 kVA, 400-400 V, con protezione contro le correnti di ritorno, avviamento 5x8 Codice GVMPB200KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo Galaxy VM, 160 kVA, 400-400 V, con protezione contro le correnti di ritorno, avviamento 5x8 Codice GVMSB160KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto UPS singolo Galaxy VM, 200 kVA, 400-400 V, con protezione contro le correnti di ritorno, avviamento 5x8 Codice GVMSB200KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio bypass sistema GALAXY VM 640 kV 380/400/415 V EL Codice GVMSBC640KHEL Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Sicurezza
Conformità alle norme antisismiche Questi armadi completamente in acciaio sono conformi alle norme antisismiche IBC Zona 2+
Protezione retroalimentazione interna Incrementate le difese del sistema contro le anomalie dell'alimentazione.
Convenienza
Servizio di avvio 5X8 compreso Necessario per la copertura completa della garanzia standard
Batterie sostituibili a caldo Consente di prolungare rapidamente l'autonomia o di sostituire batterie modulari già installate. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.
Montato su ruote Facilità di manipolazione in fase di installazione
Ingresso cavi dall'alto e dal basso Consente il cablaggio dall'alto o dal basso senza necessità di armadi aggiuntivi, risparmiando spazio e incrementando la flessibilità di installazione.
Disponibilità
Flessibilità di immagazzinamento dell'energia La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
Offerta batterie modulari Consente la sostituzione delle batterie senza accesso alla modalità bypass, mantenendo la disponibilità e la protezione continua del carico
Design flessibile Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Possibilità di ridondanza in parallelo E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo Aumenta la potenza totale disponibile utilizzando contemporaneamente UPS multipli.
Caratteristiche elettriche avanzate Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Costo totale di gestione
Modalità ECOnversion La modalità operativa garantisce un'efficienza notevolmente superiore nella carica delle batterie, con il condizionamento del fattore di potenza del carico e la regolazione della tensione in uscita di classe 1.
Efficienza elevata Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
Correzione del fattore di potenza in ingresso Abbatte i costi di installazione grazie all'uso di cablaggio e generatori di dimensioni inferiori.
Funzionamento collaudato Nessun declassamento di potenza in kW fino a 40 °C (104 °F).
Ampio range di tensioni di ingresso Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
Sostenibilità
ENERGY STAR per UPS Determina che gli UPS appartengono al 25% di quelli più efficienti sul mercato, come verificato da prove effettuate da terzi.
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Facilità di gestione
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Display LCD grafico a sfioramento Schemi testuali e grafici che semplificano la visualizzazione delle modalità di funzionamento, dei parametri dei sistemi e degli allarmi.
Gestione via rete integrata Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete
Schema mimico Accesso immediato allo stato dell'UPS
Compatibile con StruxureWare Central Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.
Facilità di manutenzione
Livelli di servizio multipli Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario