Galaxy 300

Protezione dell'alimentazione trifase compatta con tempo di autonomia scalabile per sale CED di piccole dimensioni e altre applicazioni business critical

MGE Galaxy 300 costituisce una soluzione semplice e affidabile per la protezione di data center di piccole dimensioni, edifici commerciali e impianti tecnici. La topologia "on line double conversion" garantisce un isolamento reale tra ingresso e uscita con tempo di trasferimento nullo. La batteria di emergenza della durata massima di 30 minuti, il bypass meccanico interno e la possibilità di collegamento in parallelo sono garanzia di livelli di disponibilità più elevati. Il monitoraggio e la gestione a livello locale e remoto sono resi possibili da una semplice interfaccia Web/SNMP e da un display user-friendly disponibile in 14 lingue. Sono disponibili configurazione di fase sia 3:3 che 3:1 per agevolare la distribuzione dell'alimentazione. La possibilità di accesso dal pannello anteriore semplifica enormemente la manutenzione anche in spazi ristretti. Tutte queste caratteristiche, unite alla garanzia che prevede il servizio di avvio e l'assistenza on site, fanno di Galaxy 300 l'UPS più semplice da installare, gestire e manutenere all'interno della classe di appartenenza.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo
Prodotto MGE Galaxy 300 da 60 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 5 minuti di autonomia, avviamento 5×8 Codice G3HT60KHB1S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 300 da 60 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 10 minuti di autonomia, avviamento 5×8 Codice G3HT60KHB2S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy 300 da 60 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 15 minuti di autonomia (armadio esterno), avviamento 5×8 Codice G3HT60KHB3S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy 300 da 60 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 30 minuti di autonomia (armadio esterno), avviamento 5×8 Codice G3HT60KHB4S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 300 60 kVA, 400 V, 3:3, avviamento 5×8 Codice G3HT60KHLS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto MGE Galaxy 300 da 80 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 5 minuti di autonomia, avviamento 5×8 Codice G3HT80KHB1S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy 300 da 80 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 10 minuti di autonomia (armadio esterno), avviamento 5×8 Codice G3HT80KHB2S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy 300 da 80 kVA, 400 V, 3:3, con batteria da 15 minuti di autonomia (armadio esterno), avviamento 5×8 Codice G3HT80KHB3S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy 300 da 80 kVA, 400, V 3:3, con batteria da 30 minuti di autonomia (armadio esterno), avviamento 5×8 Codice G3HT80KHB4S Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Galaxy 300 80 kVA, 400 V, 3:3, avviamento 5×8 Codice G3HT80KHLS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio batterie 4 MGE Galaxy 300 Codice G3HTBAT4 Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo SFr. 8'829.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Codice G3HTBAT5 Autonomia stimata (ore.min)--- Prezzo SFr. 11'340.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di gestione
Gestione via rete integrata Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete
Sostenibilità
RoHS Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.
Codice di condotta UE per UPS Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Economia
Costo di acquisto Studiato per garantire un rapporto prezzo/prestazioni ottimale. Sono state selezionate numerose funzionalità estremamente avanzate per ottimizzare le prestazioni e il rapporto costi/benefici
Convenienza
Facile da installare Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Disponibilità
Topologia double conversion on line Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
Doppia alimentazione Possibilità di installare due alimentazioni indipendenti con l'opzione di una configurazione di riserva utilizzabile a caldo per garantire la ridondanza di applicazioni mission critical
Ampio range di tensioni di ingresso Studiato per ambienti elettrici problematici al fine di prolungare la durata delle batterie
Possibilità di ridondanza in parallelo E' consigliabile alimentare gli apparati collegati con UPS multipli per aumentare la ridondanza del sistema.
Facilità di manutenzione
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Servizio di avvio 5X8 compreso Necessario per la copertura completa della garanzia standard