Line-R

La regolazione automatica della tensione garantisce la protezione contro sottotensioni e sovratensioni.

Il dispositivo di regolazione automatica della tensione Line-R di APC protegge gli apparati elettronici sofisticati contro sottotensioni e sovratensioni. Le oscillazioni non corrette della tensione abbreviano la durata dei componenti elettronici provocando potenziali guasti prematuri. Line-R non solo regola la tensione a livelli di sicurezza ma protegge anche gli apparati contro sovracorrenti e picchi di tensione e persino contro i fulmini.

Ulteriori informazioni
Convenienza
Distanziatore blocco trasformatore Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
LED di indicazione stato Mette a disposizione una rapida indicazione visuale dello stato delle vostre attrezzature.
Protezione
Regolazione automatica della tensione (AVR) Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
Interruttore automatico resettabile Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Protezione dai fulmini e dai picchi Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.