SurgeArrest Essential

Protezione di base per computer e apparati elettronici

La serie APC SurgeArrest Essential fornisce una protezione basilare dai picchi per computer e componenti elettronici in ambienti residenziali. Queste prese multiple garantiscono la massima protezione dei dispositivi dai picchi. Principali caratteristiche: prese USB per la ricarica dei dispositivi mobili e indicatori a LED per l'identificazione chiara dello stato. Applicazioni tipiche delle prese multiple appartenenti alla serie Surge Arrest Essential: PC entry-level, router, modem, reti reti domestiche, vani cavi e riproduttori multimediali in streaming.

Ulteriori informazioni
Sicurezza
Protezione da eventi catastrofici I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
Indicatore funzionamento protezione SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Modalità fail-safe La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Protezione
Filtro acustico Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
Protezione dai fulmini e dai picchi Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Valori nominali non filtrati IEEE e conformità alle agenzie di regolamentazione Rigorosi test effetuati sul rpodotto garantiscono la protezione da parte dei limitatori di sovratensione APC della vostra attrezzatura e dei vostri dati da potenziali danni legati ad un'eccessiva tensione.