Micro Data Center

Infrastruttura IT completa in un armadio indipendente e sicuro per la protezione di applicazioni aziendali critiche. Include: distribuzione dell'alimentazione, UPS e monitoraggio ambientale

Micro Data Center (DC) Xpress è il modo più rapido, più facile e più economico di costruire e implementare micro data center alla periferia della rete. Concepito per permettere a clienti, partner o integratori di preinstallare le apparecchiature IT prima della spedizione, racchiude in un singolo armadio autonomo e protetto un’infrastruttura fisica completa e software di gestione. Ideali per applicazioni periferiche e IoT per cui sono fondamentali velocità di implementazione, affidabilità e sicurezza, le unità Micro DC Xpress sono certificate anche da fornitori di IT convergente e iperconvergente.

Ulteriori informazioni
Sicurezza
Armadio progettato per ambienti difficili I moduli prefabbricati sono adatti a qualunque requisito e applicazione, ad es. per il settore minerario, gas e petrolio, stabilimenti industriali, installazioni militari e ambienti particolarmente caldi con elevati livelli di umidità.
Convenienza
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.