Console LCD installabili a rack

Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

Le console LCD installabili a rack APC sono console LCD 17"/19" munite di tastiera e mouse e, come opzione, di uno switch KVM analogico 8/16 porte integrato (solo nel modello 17"), il tutto compreso in un design 1U compatto che consente di montare uno switch KVM nella parte posteriore della console LCD installabile a rack oppure, scegliendo una console LCD installabile a rack con uno switch KVM analogico 8/16 porte integrato, di eliminare completamente la necessità di disporre di uno switch KVM a parte. La console è facile da installare e riduce al minimo i costi di supporto e manutenzione, abbattendo quindi il cost of ownership. Lo schermo LCD ultrasottile, la tecnologia touchpad e il kit di montaggio a rack monoutente di facile installazione contribuiscono a creare una soluzione snella e di alta qualità progettata per la gestione dei server. Le console LCD installabili a rack possono essere utilizzate in tutta una serie di ambienti informatici, da sale computer a data center di grandi dimensioni.

Ulteriori informazioni
Costo totale di gestione
Sensore degli squilibri di potenza Risparmio di energia grazie alla riduzione automatica dell’alimentazione del dispositivo quando è chiuso.
Terminazioni PS/2 La tastiera e la trackball sono collegate a un server o a uno switch KVM tramite connettori PS/2 standard
Dispositivo integrato di puntamento touchpad La trackball integrata elimina la necessità di alimentare un mouse esterno.
Consumo ridotto I display TFT a matrice attiva hanno un consumo energetico inferiore al 50% di quello di un monitor CRT comparabile
Occupa 1U di spazio rack Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.
Connettore VGA standard Il monitor LCD è collegato a un server o a uno switch KVM tramite un connettore VGA standard
Supporto multipiattaforma Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Low Cooling Requirements I display TFT a matrice attiva emettono una quantità di calore inferiore rispetto a monitor CRT comparabili
Flessibilità
Braccio di fissaggio cavi Prevenzione delle interferenze con i dispositivi circostanti grazie all’organizzazione di più cavi.
Aste scorrevoli Installazione rapida e facile nei rack a foro quadrato, rotondo e filettato.
Linguette a rilascio rapido Inserimento o rimozione facile del dispositivo.
Regolazioni OSD (On-Screen Display) I pulsanti di controllo ad uso dell'utente posizionati nella parte anteriore del display LCD consentono di regolare le caratteristiche dell'immagine. Tra questi pulsanti figurano: autoregolazione, exit, accensione/spegnimento, luminosità, menu e un indicatore di alimentazione.