Sala dati SmartShelter

Infrastruttura IT grande, scalabile e prefabbricata, composta da diversi moduli SmartShelter raggruppati insieme per creare un design configurabile e completo, ottimizzato per fornitori di servizi e grandi aziende

SmartShelter Data Hall offre una soluzione infrastrutturale scalabile per Data Center per importanti fornitori di servizi e clienti aziendali, con implementazione con incrementi di 50-100 rack per adattarsi facilmente ai futuri requisiti di capacità. La soluzione è costituita da moduli IT realizzati in fabbrica con 14-15 rack, che vengono raggruppati in sede di installazione con facilità per formare ambienti informatici funzionali di grosse dimensioni. Il Data Center può essere installato all'esterno o nel "guscio" dell'edificio come sistema indipendente che include sicurezza fisica, alimentazione e raffreddamento ridondanti, con possibilità di gestione e monitoraggio remoto grazie a una suite completa di software DCIM. - Riduzione dei rischi grazie a un sistema preconfigurato e totalmente gestito - Risparmio di spese di capitale per gestire la crescita dell'infrastruttura in base alla domanda - Programmi di espansione facilitati dalla ripetibilità e dalla flessibilità del design SmartShelter Data hall contiene un'infrastruttura fisica completa per tutte le funzioni del Data Center, assemblata e collaudata per configurazioni a modulo singolo o multiplo.

Ulteriori informazioni
Risparmio sui costi
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Prestazioni e costi prevedibili Le soluzioni pre-progettate e l'infrastruttura assemblata e collaudata in fabbrica riducono drasticamente i tempi e le complessità progettuali, riducendo al minimo i costi realizzativi imprevisti e le modifiche al progetto originario. In tal modo, si ottengono le prestazioni desiderate a fronte dei costi previsti.
Flessibilità
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.