Container SmartShelter

Infrastruttura IT prefabbricata di facile implementazione inserita in un container di spedizione protetto, impermeabile e resistente agli incendi per applicazioni speciali o a distanza

I container SmartShelter rispondono alle sfide di implementazione dei Data Center in siti remoti, ambienti industriali e altri luoghi in cui non esiste un edificio o uno spazio dedicato. Permettono l'elaborazione in tempo reale e risolvono i problemi di latenza e larghezza di banda posizionando il Data Center più vicino alle operazioni. Semplicità di implementazione in filiali, complessi petroliferi, cantieri minerari o basi militari avanzate.

- Riduzione del rischio grazie a un sistema preconfigurato e completamente gestito
- Possibilità di gestire la crescita del Data Center in base al cambiamento delle esigenze
- Sicurezza fisica per i dati critici
- Possibilità di guadagnare o avviare la produzione più velocemente grazie alla rapida implementazione in qualunque parte del mondo
- Installazione in zone remote con interventi minimi di costruzione.
- Recupero di spazio prezioso per l'attività principale

I container ISO SmartShelter contengono l'intera infrastruttura fisica del Data Center - completamente assemblata e testata - e rappresentano un'opzione di valore per un Data Center prefabbricato

Ulteriori informazioni
Flessibilità
Pre-progettate e assemblate in fabbrica I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
Scalabile e flessibile I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
StruxureWare Data Center Expert preinstallato Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.
Implementazione rapida e semplice I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.