Commutatori di trasferimento statico

Ridondanza reale ed affidabilità eccezionale nel passaggio da una sorgente di alimentazione all'altra

Gli Static Transfer Switch (STS) di MGE forniscono alimentazione elettrica a tutta una serie di apparati da due sorgenti indipendenti e ridondanti. Gli Static Transfer Switch trasferiscono automaticamente l'alimentazione a una sorgente alternata stabile in meno di 4 ms in condizioni di funzionamento normali. Anche in condizioni estreme come, per esempio, fuori fase di 180°, i tempi di rilevamento e di trasferimento dell'STS sono comunque inferiori anche di 10 volte rispetto a quelli di molti altri switch.

Ulteriori informazioni
Facilità di manutenzione
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione riducendo al minimo lo spazio necessario
Facilità di gestione
Indicatori di stato a LED Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività seriale Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Display grafico LCD Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Disponibilità
Compatibile con generatore Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.