PDU munita di amperometro installabile a rack

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) munite di amperometro installabili a rack APC garantiscono una misurazione attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti. Soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni in tempo reale di potenziali sovraccarichi a livello locale e remoto. Le PDU munite di amperometro installabili a rack forniscono dati sull'utilizzo di energia elettrica che consentono ai responsabili di data center di prendere decisioni informate in termini di bilanciamento del carico e di corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattare il "total cost of ownership". Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU munite di amperometro installabili a rack tramite interfacce protette Web, SNMP o Telnet che sono fornite gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. Le nuove PDU munite di amperometro installabili a rack AP8000 series comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensore di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici ultrapiatti.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Misuratore di corrente in linea, 16 A, 230 V, IEC309, 16 A, 2F+T Codice AP7152B Prezzo SFr. 431.99 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Misuratore di corrente in linea, 32 A, 230 V, IEC 309, 32 A, 2F+T Codice AP7155B Prezzo SFr. 463.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Misuratore di corrette in linea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A 3F, 3F+N+T Codice AP7175B Prezzo SFr. 528.12 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, monitorata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13 Codice AP7820B Prezzo SFr. 517.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, monitorata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13 Codice AP7821B Prezzo SFr. 571.32 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, monitorata, 2U, 32 A, 230 V 12 C13 e 4 C19 Codice AP7822B Prezzo SFr. 927.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack, monitorata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13 Codice AP7850B Prezzo SFr. 603.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 32 A, 230 V, 36 C13 e 6 C19 Codice AP8853 Prezzo SFr. 765.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 18 C13 e 2 C19 Codice AP8858 Prezzo SFr. 700.92 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 16 A, 230 V, 18 C13 e 2 C19, cavo IEC309 Codice AP8858EU3 Prezzo SFr. 711.72 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 11 kW, 230 V, 36 C13 e 6 C19 Codice AP8881 Prezzo SFr. 1'107.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto PDU rack 2G, monitorata, zero U, 22,0 kW (32 A), 17,3 kW (24 A), 230 V, 30 C13 e 12 C19 Codice AP8886 Prezzo SFr. 1'890.00 Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Funzionalità di gestione remota Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
Display locale di monitoraggio della corrente Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Soglie di allarme La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Aggiornabile via flash Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
LED indicatore del carico Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti.
Flessibilità
Singola fonte di alimentazione in ingresso Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Installabile a rack Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.