PDU da rack, controllo a livello di presa con commutazione

Le PDU per rack con commutazione e misurazione delle singole prese consentono il monitoraggio in remoto e in tempo reale di ogni singola presa, con la possibilità di alimentare/disalimentare in remoto le singole prese, garantendo ai professionisti dell'informatica la disponibilità di strumenti per una gestione avanzata dell'energia del Data Center.

Le PDU per rack APC con commutazione e misurazione delle singole prese consentono la misurazione attiva e l'attivazione/disattivazione in remoto delle singole prese. La misurazione delle singole prese consente la creazione di piani dettagliati per l'ottimizzazione dell'energia e della capacità. Le soglie di allarme definite dall'utente attenuano il rischio tramite segnalazioni di potenziali sovraccarichi dei circuiti, in tempo reale e a livello locale e remoto. La possibilità di misurare le singole prese garantisce la disponibilità di dati granulari sull'utilizzo di energia elettrica; in tal modo, i responsabili dei Data Center avranno la possibilità di decidere con precisione il bilanciamento dei carichi e di dimensionare correttamente gli ambienti informatici per ridurre i costi totali di possesso. La funzione di commutazione fornisce un controllo avanzato dell'energia, personalizzabile dall'utente. La funzione di commutazione consente di attivare/disattivare in remoto le singole prese, per l'esecuzione di cicli di riavvio in remoto delle apparecchiature e per la limitazione dell'uso non autorizzato delle singole prese. I ritardi di sequenziamento dell'alimentazione consentono agli utenti di definire l'ordine in cui attivare o disattivare gli apparati collegati, per evitare sovraccarichi dei circuiti. La misurazione della corrente consente il monitoraggio remoto in tempo reale dei carichi collegati con allarmi definiti dall'utente, per la segnalazione di potenziali sovraccarichi dei circuiti. L'utente ha la possibilità di accedere, configurare e controllare le PDU per rack con commutazione e misurazione delle singole prese tramite varie interfacce: Web, SNMP, CLI a riga di comando o Telnet, con piattaforme di gestione centralizzate APC (StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity ed Energy Efficiency). La nuova serie di PDU per rack AP8000 con commutazione consentono il monitoraggio dell'energia in tempo reale e sono dotate di porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC bloccabili.

Ulteriori informazioni
Disponibilità
LED indicatore del carico Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
Ritardi di alimentazione Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
Aggiornabile via flash Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Funzionalità "misurazione per presa" La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Display locale di monitoraggio della corrente Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Soglie di allarme La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Controllo remoto delle singole prese Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
Flessibilità
Singola fonte di alimentazione in ingresso Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.