PDU per rack con monitoraggio delle singole prese

Le PDU installabili a rack dotate di "misurazione per presa" effettuano in tempo reale il monitoraggio da remoto di ogni singola presa per offrire ai professionisti informatici gli strumenti necessari per una gestione energetica avanzata del data center.

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) APC installabili a rack e dotate di "misurazione per presa" effettuano la misurazione attiva delle singole prese per favorire l'ottimizzazione energetica e una pianificazione dettagliata della potenza. Le soglie di allarme definite dagli utenti diminuiscono il rischio con allarmi locali e remoti in tempo reale per segnalare potenziali sovraccarichi dei circuiti. Le PDU installabili a rack munite di "misurazione per presa" forniscono dati sull'utilizzo dell'energia elettrica a un livello più granulare per permettere ai responsabili di data center di prendere decisioni più precise in merito al bilanciamento del carico e al corretto dimensionamento degli ambienti informatici per abbattere il total cost of ownership. Le PDU installabili a rack munite di "misurazione per presa" comprendono la rilevazione dell'energia elettrica assorbita da parte delle singole prese, una porta per sensore di temperatura/umidità e prese IEC a blocco. Gli utenti possono accedere a e configurare le PDU installabili a rack dotate di "misurazione per presa" tramite interfacce sicure Web, SNMP o Telnet e hanno a disposizione gratuitamente le piattaforme di gestione centralizzata APC che utilizzano InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Ulteriori informazioni
Flessibilità
Singola fonte di alimentazione in ingresso Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Disponibilità
Display locale di monitoraggio della corrente Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Soglie di allarme La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Funzionalità di gestione via rete Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Funzionalità "misurazione per presa" La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile
Si integra con StruxureWare Data Center Expert Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Aggiornabile via flash Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
LED indicatore del carico Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)