Uniflair SP

Unità di tipo split e sistemi "free cooling" integrati per installazioni all’interno

I sistemi Uniflair SP sono sistemi di tipo split pertanto l'evaporatore e il condensatore sono installati separatamente. L'unità evaporatore è progettata per essere installata a soffitto o a parete, mentre la sezione del condensatore viene montata all'esterno. Studiati per garantire una facile manutenzione, dispongono di un diverso accesso per quadro elettrico, scomparto meccanico e ventole per cui gli interventi di taratura e assistenza possono essere eseguiti in modo sicuro. Le unità sono disponibili in configurazioni "free cooling": se attivate consentono l'utilizzo di aria esterna per facilitare il raffreddamento dell'ambiente IT.

Ulteriori informazioni
Facilità di gestione
Interfaccia di rete Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Disponibilità
Doppio ingresso alimentazione (Opzionale) Alimentatori doppi per ridondanza di alimentazione in ingresso
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Free Cooling diretto Utilizza l'aria esterna quando la temperatura dell'aria ambiente può aiutare a supportare i carichi di raffreddamento.
Compressori scroll Uso di poche parti mobili per aumentare l’affidabilità e la durata di servizio.
Facilità di manutenzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.