Aquaflair DF

Raffreddatori flessibili per installazioni in cui il flusso dell'aria deve essere incanalato

I raffreddatori con condotti sono progettati per offrire una soluzione completa adatta a installazioni mission-critical in cui le condizioni non consentono l'utilizzo di un tradizionale raffreddatore con ventola assiale. Grazie alle ventole ad elevata pressione statica esterna, questi raffreddatori possono essere installati in varie parti dell'edificio, all'interno o all'esterno. Tutti i raffreddatori Aquaflair di Schneider Electric offrono un impatto silenzioso grazie all'uso di grandi scambiatori di calore lato aria, al controllo della rotazione delle ventole e all'isolamento e alloggiamento del compressore. Il nostro sistema di controlli avanzato monitora costantemente i setpoint al fine di verificare che l'unità funzioni sempre entro i limiti operativi e segnali gli eventuali guasti prima che si verifichi un'interruzione. I raffreddatori supportano un'ampia gamma di applicazioni e massimizzano la disponibilità di prodotti di raffreddamento basati su fila e sala per fornire una soluzione completa per l'eliminazione del calore.

Ulteriori informazioni
Facilità di manutenzione
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Disponibilità
Valvola ad espansione elettronica Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Compressori I compressori scroll e a vite utilizzano poche parti mobili per una maggiore affidabilità e durata prevista
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Riavvio rapido Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
Ingresso alimentazione separato Trae energia dal gruppo di continuità esterno per schede madri e riscaldatori al fine di monitorare e proteggere l'unità anche in modalità di interruzione completa dell'alimentazione (opzionale)
Costo totale di gestione
Sistema free cooling integrato (economizzatore) Un metodo efficiente per ridurre il consumo energetico con temperature dell'aria esterna basse per supportare l'ottimizzazione dell'energia di raffreddamento di Data Center o processi.
Compressori tandem Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
Sistema di regolazione delle pompe integrato (Opzionale) Sono disponibili pompe VSD incorporate per una regolazione continua della pressione disponibile nel circuito dell'acqua fredda. Ciò consente regolazioni automatiche nel flusso dell'acqua fredda risultanti dalle variazioni nella richiesta di raffreddamento, garantendo in tal modo l'efficienza del sistema dell'acqua refrigerante.
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Package a circolazione di fluido integrato Include le componenti necessarie per creare la connessione con il raffreddatore senza l'intervento di connessioni esterne quali pompe ad esempio, aumentando la velocità della fornitura.
Strategia modulare Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
Predisposizione per impianto di raffreddamento libero Consente una rapida progettazione e installazione grazie a una soluzione a pacchetto preprogettata
Gestione ottimizzata La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)