EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

EcoStruxure IT Advisor provides a simple and efficient way for data center managers to model and manage their multi-vendor physical infrastructure equipment, eliminating dependency on complex spreadsheets. Featuring inventory management for easy access to accurate asset data and impact simulation for optimized risk management, this cloud-based asset and planning software helps you reduce OpEx and plan for uptime. Analytics facilitate capacity planning decision-making, while automated workflows enable you to deploy best practices and reduce human error when placing your next IT asset.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year Codice SFTWAS10-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year billed monthly Codice SFTWAS10M-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 25 racks for 1 year Codice SFTWAS25-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year Codice SFTWAS50-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year billed monthly Codice SFTWAS50M-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year Codice SFTWAS75-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year billed monthly Codice SFTWAS75M-DIGI Prezzo --
Modalità di acquisto
Disponibilità
Gestione dell'inventario Visualizza i dati relativi agli apparati all'interno del layout fisico per un accesso immediato ai dettagli dei dispositivi e agli attributi degli apparati; fornisce un quadro generale del funzionamento del Datacenter .
Report di inventario Comprende informazioni strutturate su tutti i dispositivi installati a rack, suddivisi per tipo, età, costruttore e proprietà, per tracciare rapidamente un quadro di tutti i dispositivi in uso all'interno del Datacenter.
Gestione rete assistita Una rappresentazione grafica dei percorsi di rete del data center e delle loro interconnessioni
Allarmi all'interno del Datacenter Fornisce informazioni in tempo reale su eventuali guasti di dispositivi collocati all'interno del layout e una vista frontale dei rack per verificare il funzionamento del Datacenter
Live dashboard Cruscotti web facilmente configurabili che visualizzano informazioni personalizzabili a livello di gestione rendono immediatamente disponibili i principali indicatori di gestione del data center
Analisi del rendimento energetico Fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) correnti e storici sulla base del carico informatico attuale per una valutazione documentata del rendimento energetico a livello di impianto
Colocation
Vista gabbia 3D Perimetri esterni delle gabbie per visualizzazione tridimensionale istantanea del layout e calcolo automatico dell'area delle gabbie.
Misura del consumo elettrico Fatturazione dettagliata per ogni singola utenza tramite una panoramica semplice dell'energia venduta e misurata.
Visualizzazione gabbia Visualizzazione dello spazio disponibile con dati delle utenze durante la fase di prevendita per la pianificazione delle potenziali gabbie per i nuovi clienti, la prenotazione degli spazi e il supporto del processo di vendita.
Rapporto sull'alimentazione Indicazione della capacità totale rispetto alla capacità venduta e al carico misurato per ogni sito, per ottenere una panoramica completa delle attuali capacità di alimentazione.
Rapporto spazi Panoramica istantanea delle attuali capacità di spazio, con identificazione degli spazi vendibili, occupabili e riservabili, e identificazione degli spazi utilizzati internamente.
Audit trail Monitoraggio di tutti i cambiamenti nelle gabbie e nelle apparecchiature strutturali in tutto il ciclo di vita del Data Center, con garanzia di trasparenza e facile identificazione dei requisiti di manutenzione.
Rapporto di inventario per il locatario Quadro di tutte le apparecchiature associate a una singola utenza, per un inventario istantaneo delle utenze.
Convenienza
Riferimenti basati sulla griglia Approccio flessibile alle coordinate della pianta, in modo che gli operatori del Data Center possano adottare uno schema di identificazione delle posizioni personalizzato.
Client web Consente all'utente di vedere gli asset del Data Center e di conoscere il consumo di energia e la capacità di alimentazione attraverso qualunque browser web moderno. Questo abbassa i costi di manutenzione e consente agli operatori di assumere decisioni migliori e più informate, in tempo reale.
Integrazione CAD Enables import of Computer Aided Design (CAD) drawings in order to quickly reshape the room and convert CAD cage drawings into the DCIM model, including toggle CAD layers to show all available facility information.
Facilità di gestione
Vista personalizzabile Fornisce funzionalità di drilldown basate sulla localizzazione per un modello logico del Datacenter, dove le sale possono essere organizzate per regione, paese, campus, sito, edificio e sala.
Dispositivi personalizzati Per personalizzare rapidamente, con soli due click, i dispositivi a catalogo sulla base delle specifiche dell'utente modificando proprietà customizzate come, per esempio, potenza richiesta, indirizzo MAC, ecc.
Vista frontale dei rack Una vista frontale dettagliata dei rack fornisce una rappresentazione grafica accurata degli apparati e della loro collocazione all'interno dei rack
Vista della disposizione a pavimento La vista dall'alto e la disposizione grafica a pavimento consentono una rappresentazione accurata della sala CED.
Libreria risorse E' possibile utilizzare la vasta libreria di dispositivi informatici e di infrastruttura fisica commercializzati dai fornitori più importanti.
Gestione della potenza Gestione globale della capacità disponibile del Data Center con controllo avanzato dell'utilizzo dell'alimentazione, dello spazio, del raffreddamento e della rete.
Sale multiple Visualizzazione opzionale di più ambienti nella stessa pianta, per ottenere un quadro preciso con possibilità di spostamento nelle strutture di notevoli dimensioni.
Quadro generale della gestione dei cambiamenti Interfaccia interattiva che visualizza cambiamenti passati, futuri e in corso di attuazione per favorire il bilanciamento del carico e delle risorse ed evitare conflitti in termini di programmazione
Elaborazione automatizzata degli ordini Creazione di ordini di lavoro e generazione automatica di task di spostamento, aggiunta o cambiamento di apparati informatici. Per programmare, assegnare e tenere traccia dello stato di task dettagliati per implementare cambiamenti all'interno della sala CED.