Espansione diretta InRow

Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

La famiglia di prodotti InRow DC ad espansione diretta adegua il raffreddamento alla produzione del calore, incrementando la prevedibilità e l'efficienza. I controlli intelligenti si adattano attivamente ai carichi, gestendo perfettamente il fabbisogno dinamico dei moderni ambienti informatici. Queste unità, disponibili in configurazioni raffreddate ad aria, autonome e raffreddate a liquido, soddisfano i diversi requisiti di raffreddamento dei Data Center. Gli operatori informatici alla ricerca di una soluzione per incrementare l'efficienza o implementare apparecchiature a maggiore densità scopriranno enormi vantaggi nel design modulare dei prodotti InRow DC ad espansione diretta.

Ulteriori informazioni
Facilità di gestione
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore Il sistema (fino a un massimo di tre moduli) è controllato da un microprocessore principale che fornisce una funzionalità di controllo di alto livello e un'interfaccia naturale tramite un display alfanumerico a 80 caratteri e quattro righe. Ciascun modulo è dotato di un controller basato su microprocessore che è coordinato con gli altri moduli presenti nel sistema dal controller principale.
Real-Time capacity monitoring Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Costo totale di gestione
Architettura modulare Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Disponibilità
Raffreddamento prevedibile Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controlli risposta attiva Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Rack inlet temperature control Riduce il rischio di punti caldi nel rack
Facilità di manutenzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Flessibilità
Design modulare Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Prodotto 1

Seleziona una famiglia o un codice per confrontare

Seleziona una famiglia
Seleziona il codice

Prodotto 2

Seleziona una famiglia o un codice per confrontare

Prodotto 3

Seleziona una famiglia o un codice per confrontare