Raffreddamento ad acqua refrigerata InRow

Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

Guardate l’animazione 3D di InRow RC600.
La famiglia di prodotti InRow CW raffreddati ad acqua adegua il raffreddamento alla produzione di calore, incrementando la prevedibilità e l'efficienza. I controlli intelligenti si adattano attivamente ai carichi, gestendo perfettamente il fabbisogno dinamico dei moderni ambienti informatici. Queste unità, disponibili in varie configurazioni, soddisfano i diversi requisiti per il raffreddamento dei Data Center. Gli operatori informatici alla ricerca di una soluzione per incrementare l'efficienza o per implementare apparecchiature a maggiore densità scopriranno enormi vantaggi nel design modulare dei prodotti InRow CW raffreddati ad acqua.

Ulteriori informazioni
Costo totale di gestione
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura basata su file Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Disponibilità
Raffreddamento prevedibile Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controlli risposta attiva Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Controllo degli ingressi del rack Il controllo degli ingressi del rack garantisce la temperatura in ingresso degli apparecchi IT.
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata Consente il collegamento dell’aria refrigerata dalla parte superiore, in caso di installazione aerea, o dalla parte inferiore, in caso di pavimento sollevato.
Dual A-B power inputs Assorbe potenza dall'UPS a fini di protezione dell'alimentazione con doppia alimentazione ridondata.
Facilità di gestione
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Monitoraggio della capacità in tempo reale Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Facilità di manutenzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Flessibilità
Rotelle Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Densità scalabili Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
Design modulare Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.