Easy Cooling Row CW

Raffreddamento ad acqua fredda a stretto contatto con il calore generato per Datacenter di dimensioni medio-grandi

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto Rack inlet temp sensor Codice EAC001 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Water leakage detect rope Codice EAC002 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Water leakage detect point Codice EAC003 Prezzo --
Modalità di acquisto
Facilità di manutenzione
Filtri lavabili Di facile manutenzione, lavabile, il filtro elimina le particelle dal flusso d’aria di ritorno.
Microprocessor Controller Il sistema è controllato da un microprocessore con un display alfanumerico LCD retroilluminato di 80 caratteri che provvede alla comunicazione e alle segnalazioni di allarme.
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Adattabilità
Doppio ingresso alimentazione (Opzionale) Alimentatori doppi per ridondanza di alimentazione in ingresso
Flessibilità Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
Ventole ridondanti In caso di guasto a una ventola, le ventole ridondanti forniscono un maggiore flusso d’aria.
Rotelle Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
Collegamenti superiori e inferiori dell’aria refrigerata Fornitura della flessibilità per le installazioni basate sui vincoli di una determinata area.
Controllo attivo del flusso d'aria Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
Raffreddamento prevedibile Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Costo totale di gestione
Controllo della potenza Il sistema di raffreddamento funziona da 0 al 100% della potenza nominale per mantenere le temperature di ingresso nei rack ed abbattere i costi di gestione al variare dei carichi termici.
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.