Cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U 19 po (482 mm) de largeur

Partager:

Cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U 19 po (482 mm) de largeur

VDIM33174

Description: Ce cadre de raccordement de câblage en hauteur est un cadre 4U à 2 montants de 482 mm (19 po) de largeur qui se fixe directement aux systèmes de gestion des câbles suspendus au-dessus des racks ou aux armoires pour le raccordement ou l'installation de petits commutateurs. Le câblage en hauteur offre davantage de flexibilité dans la conception des réseaux et des centres de données en dissociant le câblage réseau physique de l'armoire, ce qui permet de faciliter le déplacement des racks et les mises à niveau du réseau tout en garantissant des gains de temps et d'argent. Le cadre est fourni de série avec des supports pour chemin de câbles grillagé et peut également être monté sur les systèmes d'échelles de câbles à l'aide du support d'élévation d'échelles de câbles (AR8186). Le cadre peut supporter jusqu'à 15 kg (33 lb) d'équipements montés en rack ou de câbles.

Inclut : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

VDIM33174 Features

Cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U 19 po (482 mm) de largeur

Ce cadre de raccordement de câblage en hauteur est un cadre 4U à 2 montants de 482 mm (19 po) de largeur qui se fixe directement aux systèmes de gestion des câbles suspendus au-dessus des racks ou aux armoires pour le raccordement ou l'installation de petits commutateurs. Le câblage en hauteur offre davantage de flexibilité dans la conception des réseaux et des centres de données en dissociant le câblage réseau physique de l'armoire, ce qui permet de faciliter le déplacement des racks et les mises à niveau du réseau tout en garantissant des gains de temps et d'argent. Le cadre est fourni de série avec des supports pour chemin de câbles grillagé et peut également être monté sur les systèmes d'échelles de câbles à l'aide du support d'élévation d'échelles de câbles (AR8186). Le cadre peut supporter jusqu'à 15 kg (33 lb) d'équipements montés en rack ou de câbles.

Inclut : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Connectivité réseau Caractéristiques et avantages

  • Performances, sécurité et fiabilité garanties
    Tests effectués par un laboratoire indépendant. Certification délivrée par un organisme indépendant et renouvelée chaque année. Conformité certifiée par un organisme indépendant couvrant toutes les performances jusqu’à la catégorie la plus élevée Cat6A (1O Gb/s), avec ou sans blindage. Conformité totale des composants, y compris aux normes ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formation et garantie étendue du système. Considérations environnementales : Offre écoresponsable (Profil environnemental du produit)
  • Performances conformes aux normes internationales les plus strictes
    Les produits de connectivité réseau de la gamme Actassi affichent des performances supérieures à celles des normes internationales les plus strictes, telles que les normes ISO/IEC 11801 amd 2:2010 dans le cas du nouveau connecteur S-One.
  • Utilisation supérieure
    Les produits Actassi sont faciles à configurer, installer, utiliser et mettre à niveau
  • Offre complète
    La gamme Actassi comprend des connecteurs RJ45, des panneaux de brassage, des cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre et une solution de terminaison fibre optique.
  • Conception et technologie innovante
    La gamme Actassi comprend des connecteurs RJ45 composés d’un seul bloc et s’installant sans outil (pour un raccordement jusqu’à 50 % plus rapide) ; des panneaux de brassage de 19 pouces à fixation rapide qui se glissent sur la baie, avec mise à la terre automatique, marquage et gestion du câblage efficaces ; des câbles réseau innovants avec blindage à une seule feuille d’aluminium ; des câbles réseau de classe EA à 3 et 4 points offrant des performances élevées ; une solution cuivre et fibre optique avec terminaison entièrement prémontée et testée.
  • Installation simple et rapide
    Grâce à des innovations telles que le connecteur S-One, les panneaux de brassage 19 pouces et le câble CL-MX, la gamme Actassi vous permet de travailler plus rapidement : le temps d’installation est réduit de 20 % et les performances réseau restent très élevées. Le connecteur S-One accélère jusqu’à 50 % le délai de raccordement, et la fibre optique avec terminaison prémontée peut être installée trois fois plus vite.
  • PoE+
    Les connecteurs S-One sont compatibles avec les applications PoE+
  • Compatibilité avec les produits Schneider Electric
    Les produits Actassi sont conçus pour s’adapter parfaitement aux autres produits et solutions Schneider Electric et constituer ainsi un système complet.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    350mm , 35.0cm
  • Largeur max.
    500mm , 50.0cm
  • Profondeur max.
    160mm , 16.0cm
  • Hauteur du rack
    4U
  • Poids net
    2.55kg
  • Poids avec emballage
    2.8kg
  • Hauteur de transport
    90mm , 9.0cm
  • Largeur de transport
    260mm , 26.0cm
  • Profondeur de transport
    540mm , 54.0cm
  • Couleur
    Black
  • Largeur du rack
    19"

Conformité

  • Approbation
    TAA compliance
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

9018KB

Mise à jour le

2018-06-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2149KB

Mise à jour le

2018-06-12

Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Anneaux de gestion de câbles sans outil (Qté 100)

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

Anneaux de gestion de câbles sans outil (Qté 10)

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA,montage en rack, 230 V, avec carte réseau

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Kit de fixation d'échelles de câbles, armoires, chemins de câbles, cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U

Le kit de fixation d'échelles de câbles inclut deux supports réglables qui peuvent être montés sur toutes sortes de surfaces offrant des points de fixation pour les systèmes d'échelles de câbles. Ce support flexible se fixe à une grande variété de surfaces, comme la partie supérieure des chemins de câbles pour élever les échelles et les capots des armoires NetShelter et permettre ainsi l'acheminement direct des échelles vers les armoires ou encore pour fixer le cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U (VDIM33174).


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit