NetworkAIR IR 40 kW Chilled Water 400V

Partager:

NetworkAIR IR 40 kW Chilled Water 400V

IR40-CGB-ESA

Description: Système de climatisation de précision en ligne pour centres de données et salles informatiques.

Inclut : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

NetworkAIR IR 40 kW Chilled Water 400V
Interrompu

NetworkAIR IR Caractéristiques et avantages

  • Accès frontal pour service
    Le système est doté d'un accès frontal intégral pour l'entretien de routine des composants. L'accès frontal réduit également l'encombrement du système en permettant de placer des unités côte à côte.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
  • Contrôle de groupe redondant
    Permet à jusqu'à 4 groupes de climatiseurs de précision de communiquer ensemble à des fins de redondance, de demande de prévention contre l'incendie, d'accès à un mode assisté, ainsi que de partage global de certains paramètres.
  • Contrôle d'humidité du point de rosée
    Le contrôle de l'humidification peut être défini sur le contrôle du point de rosée au lieu du contrôle de l'humidité relative. Les températures de retour d'air chaud peuvent entraîner une sur-humidification lors d'une configuration basée sur le contrôle de l'humidité relative. Le contrôle du point de rosée utilise le taux d'humidité de l'air pour la demande en humidification.
  • Contrôleur du micro-processeur
    Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
  • Sonde de température/humidité
    Surveille la température et l'humidité relative de la pièce jusqu'à 4 mètres. Peut être utilisé pour le contrôle des points de consigne.
  • Interface réseau
    Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Efficacité de fonctionnement
    L'air plus chaud en entrée réduit l'humidification et le coûteux réchauffement nécessaires.
  • Capacité accrue
    Le meilleur taux d'extraction thermique permet d'installer des équipements plus nombreux dans chaque rack.
  • Densités évolutives
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Puissance consommée critique
    Les composants critiques peuvent être configurés pour être alimentés par une source distincte, de manière à éviter toute interruption du refroidissement en cas d'événement lié à l'alimentation. (Cela impose que le système de fourniture d'eau réfrigérée soit alimenté par une source de secours.)
  • Refroidissement prévisible
    Placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et fournit une architecture de refroidissement prévisible.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Cambodge , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz +/- 3 Hz
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction

Physique

  • Hauteur max.
    1953mm , 195.3cm
  • Largeur max.
    1800mm , 180.01cm
  • Profondeur max.
    889mm , 88.9cm
  • Poids net
    536.36kg
  • Poids avec emballage
    543.18kg
  • Hauteur de transport
    2083mm , 208.28cm
  • Largeur de transport
    1956mm , 195.58cm
  • Profondeur de transport
    1143mm , 114.3cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Conformité

  • Garantie standard
    1 an (pièces uniquement)

Généralités

  • Quotient d''humidification
    10Livres/heure
Titre
Taille
Mise à jour le