Boîtier NetShelter SX 48U/600 mm/1 200 mm avec faces supérieure et latérales, gris RAL7035

Partager:

Boîtier NetShelter SX 48U/600 mm/1 200 mm avec faces supérieure et latérales, gris RAL7035

AR3307G

Description: Armoires riches en fonctionnalités personnalisées ou pré-intégrées qui s'adaptent à vos besoins spécifiques.
Boîtier NetShelter SX 48U/600 mm/1 200 mm avec faces supérieure et latérales, gris RAL7035

Personnalisé Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2258mm , 225.8cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    1200mm , 120.0cm
  • Hauteur du rack
    48U
  • Poids net
    149.55kg
  • Poids avec emballage
    165.45kg
  • Hauteur de transport
    2385mm , 238.5cm
  • Largeur de transport
    752mm , 75.2cm
  • Profondeur de transport
    1334mm , 133.4cm
  • Couleur
    Grey
  • Porte d'entrée
    16.0jauge
  • Postes verticaux
    16.0jauge
  • Porte arrière
    18.0jauge
  • Toit
    18.0jauge
  • Panneaux latéraux
    18.0jauge
  • Largeur du rack
    19"

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1477KB

Mise à jour le

2018-09-13

Comprend déballage et l'installation, des instructions de montage pour l'équipement, les spécifications et informations sur les accessoires.
PDF

Taille

1242KB

Mise à jour le

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

339KB

Mise à jour le

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Taille

6507KB

Mise à jour le

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Titre
Taille
Mise à jour le
Racks and Enclosures, NetShelter SX