Économiseur d'air indirect 250KW

Partager:

Économiseur d'air indirect 250KW

IAEC25

Description: Des économiseurs ultra efficaces qui n'utilisent aucun espace blanc et attribuent plus d'électricité à l'informatique

Inclut : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Économiseur d'air indirect 250KW

Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469
Inclut: Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Manuel d'exploitation et de maintenance , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

IAEC25 Features

Économiseur d'air indirect 250KW

  • Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24
    Les ingénieurs expérimentés de notre support technique sont disponibles pour répondre à vos questions, et vous apporteront l'aide requise à tout moment.
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d'assurer une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Filtration de l'air
    Supprime les poussières et autres particules de l'arrivée d'air pour une alimentation en air plus propre.
  • Redémarrage automatique
    Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement. (Non disponible sur l'unité 1,6 kW)
  • Mesure des capacités
    Mesure en temps réel de la charge informatique refroidie par l'unité.
  • Système à eau réfrigérée
    L'unité utilisée avec les refroidisseurs du bâtiment permet un contrôle économique et fiable. Ces modèles représentent souvent la solution optimale pour les besoins en refroidissement importants grâce à leur facilité d'installation et à la suppression de nombreux composants de réfrigération.
  • Compresseurs
    Les compresseurs à spirale et à vis utilisent un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
  • Compatible avec les systèmes de confinement
    L'unité peut être associée à un système de confinement d'allée chaude ou de confinement d'air par racks afin d'éliminer le phénomène de mélange de l'air chaud et d'optimiser l'efficacité du refroidissement
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
  • Panneaux à double paroi
    Sépare l'isolation du flux d'air, ce qui élimine la maintenance périodique de l'isolation et réduit les niveaux sonores. De petites particules peuvent être prélevées par le flux d'air si celui-ci n'est pas isolé.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Alimentation à double entrée A-B
    Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
  • Doubles ventilateurs
    Assure la tolérance aux pannes en cas de panne d'un ventilateur.
  • Double entrée d'alimentation
    (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
  • Économies
    Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Propose une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Système de ventilation insensible aux défaillances
    En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.
  • Échangeur de chaleur indirecte
    Un échangeur de chaleur en polymère permet d'isoler le datacenter des courants d'air extérieurs, évitant ainsi les phénomènes de contamination et d'humidité sur le flux d'air du datacenter.
  • Système de refroidissement naturel intégré (économiseur)
    Une méthode efficace de réduction de la consommation d'énergie en cas de basses températures de l'air extérieur pour renforcer l'optimisation de l'énergie de refroidissement dans les datacenters ou les processus.
  • Interface réseau
    Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Système de traitement d'eau à impulsions
    Supprime l'utilisation de produits chimiques dans le système, ce qui permet de réutiliser l'eau ou de l'évacuer sans danger pour l'environnement.
  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Pompes redondantes
    Augmentez la disponibilité de l'équipement installé avec deux pompes de configuration 2N.
  • Compresseurs à spirale
    Utilisez un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
  • Surveillance des services
    Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
  • Refroidissement mécanique complémentaire
    Fournit une capacité supplémentaire permettant d'améliorer les économies et d'augmenter le nombre d'heures d'énergie économisée par an.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Aucun espace libre
    Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.

Économiseurs d'air Ecoflair Caractéristiques et avantages

  • Économies
    Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
  • Échangeur de chaleur indirecte
    Un échangeur de chaleur en polymère permet d'isoler le datacenter des courants d'air extérieurs, évitant ainsi les phénomènes de contamination et d'humidité sur le flux d'air du datacenter.
  • Aucun espace libre
    Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.
  • Refroidissement mécanique complémentaire
    Fournit une capacité supplémentaire permettant d'améliorer les économies et d'augmenter le nombre d'heures d'énergie économisée par an.
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Fluide réfrigérant vert
    Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.
  • Système de refroidissement naturel préconfiguré
    Permet une conception et une installation rapides avec une solution de package préconçu/préconfiguré
  • Système de traitement d'eau à impulsions
    Supprime l'utilisation de produits chimiques dans le système, ce qui permet de réutiliser l'eau ou de l'évacuer sans danger pour l'environnement.
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
  • Service opérationnel
    Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Ouzbékistan , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display

Conformité

  • Approbation
    CE, Listé UL
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

  • Flux d''air
    15404.36Pouces/s
  • Type de compresseur
    Hélice
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

44352KB

Mise à jour le

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Taille

4714KB

Mise à jour le

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Taille

343KB

Mise à jour le

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Taille

22230KB

Mise à jour le

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1970KB

Mise à jour le

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Taille

491KB

Mise à jour le

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

75KB

Mise à jour le

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Taille

103KB

Mise à jour le

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Catégorie

Sous-catégorie


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.


Afficher résultats par page