Partager:

IBM Smart-UPS 3 000 XR, montage en rack, 2U, 100-127 V

IBM3000XRL2U

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

IBM Smart-UPS 3 000 XR, montage en rack, 2U, 100-127 V
Interrompu

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Emirats Arabes Unis , Antilles Néerlandaises , Autriche , Australie , Belgique , Brésil , Bélize , Canada , République Centre-Africaine , Suisse , Chine , Serbie et Monténégro , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Espagne , Finlande , France , Royaume-Uni , Hong-Kong , Hongrie , Irlande , Italie , Jordanie , Japon , Koweit , Macédoine , Mexique , Malaisie , Pays-Bas , Norvège , Nouvelle-Zélande , Philippines , Pologne , Porto Rico , Portugal , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Somalie , Turkménistan , Turquie , Taiwan , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Afrique du Sud

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    2.85 KWatts / 3.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    2.85 KWatts / 3.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    100V , 120V
  • Efficacité en pleine charge
    95.0 %
  • Technologie
    Line interactive
  • Courant de sortie maximal
    24
  • Connexions de sortie
    (6) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
    (1) NEMA L5-20R (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    100V , 120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L5-30P
  • Longueur du cordon
    3.05mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Efficacité en pleine charge
    95.0 %

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , USB
  • Panneau de contrôle
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    480Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    86mm , 8.6cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    678mm , 67.8cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    46.82kg
  • Poids avec emballage
    56.82kg
  • Hauteur de transport
    250mm , 25.0cm
  • Largeur de transport
    596mm , 59.6cm
  • Profondeur de transport
    980mm , 98.0cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    1.0
  • Nbre d'unités par palette
    10.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -5 - 55 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    55.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    390.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    BSMI, CSA, FCC Partie 15 Classe A, NOM, UL 1778, VCCI
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2018-06-15

CSA Certificate for specified products

Titre

UL Listed
PDF
PDF

Taille

86KB

Mise à jour le

2017-02-28

UL Listed and complies to UL 1778

Titre

CSA Certified
PDF
PDF

Taille

36KB

Mise à jour le

2017-02-28

CSA Certified and complies to CSA 107.1
PDF

Taille

3368KB

Mise à jour le

2017-02-28

BSMI(Formerly BCIQ) and complies to EN 55022

Titre

VCCI
PDF
PDF

Taille

8KB

Mise à jour le

2017-02-28

VCCI and complies to VCCI EMC Emissions
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Référence

SFSUMX372

Mise à jour le

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Référence
Mise à jour le