Galaxy 1000 30kVA

Partager:

Galaxy 1000 30kVA

G1TUPS30

Description: Protection d'alimentation triphasée conçue pour répondre aux impératifs particuliers des petits et des grandes installation, ainsi que des applications de local technique.

Inclut : User Manual

MGE Galaxy Caractéristiques et avantages

  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Bulgarie , Bahreïn , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Biélo-Russie , Bélize , Suisse , Îles Cook , Chili , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Estonie , Espagne , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Guadeloupe , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Myanmar , Mongolie , Martinique , Malte , Maurice , Mexique , Malaisie , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Arabie Saoudite , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Ukraine , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    24.0 KWatts / 30.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    24.0 KWatts / 30.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    230V

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH

Physique

  • Hauteur max.
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur max.
    1605mm , 160.5cm
  • Profondeur max.
    840mm , 84.0cm
  • Poids net
    1200.0kg
  • Poids avec emballage
    1200.0kg
  • Hauteur de transport
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur de transport
    1605mm , 160.5cm
  • Profondeur de transport
    840mm , 84.0cm
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


1 an de service de surveillance à distance pour (1) nœud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

(1) visite de maintenance préventive de la batterie

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

Option complémentaire hors heures ouvrées pour la maintenance préventive de la batterie existante

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

1 an de service de surveillance à distance pour (100) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

2 ans de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

Option (1) an sur contrat ou garantie usine pour présence d’un expert sur site dans un délai garanti inférieur à 8 heures (service d’astreinte) pour onduleur jusqu'à 40 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

(1) visite de maintenance préventive supplémentaire pour (1) onduleur Galaxy 1000 de 30 à 60 kVA sous contrat

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

(1) visite de maintenance préventive pour (1) onduleur jusqu'à 40 kVA

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit