Hauteur du socle des pieds TR : 560 mm

Hauteur du socle des pieds TR : 560 mm

  • Solutions de faux-plancher modulaire pour salles techniques et datacenters.

Voir la présentation du produit
9FST108 Caractéristiques
Hauteur du socle des pieds TR : 560 mm
Solutions de faux-plancher modulaire pour salles techniques et datacenters.
Revêtement de sol technique Uniflair Caractéristiques et avantages
Adaptabilité
Finition de stratifié plastique
La partie supérieure du panneau est recouverte de stratifié plastique haute pression pour une valeur esthétique ajoutée.
Structure des pieds TR
Différentes hauteurs ; de 30 à 150 cm (et plus) sont possibles pour ces structures en acier galvanisé. Assemblées, elles forment une grille de support des panneaux de 60 x 60 cm. Elles augmentent la résistance mécanique et la stabilité du sol. Les têtes de support et les cadres en acier sont conçus pour se fixer les uns aux autres sur toute la longueur du périmètre. Le soutien est ainsi assuré sur une plus grande distance, ce qui permet d'installer le système de centre de données dans le plénum, sous le sol.
Panneaux lattés haute densité
La meilleure combinaison de propriétés mécaniques et de poids contenus pour un achat économique et une installation facilitée.
Support en aluminium
L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.
Distribution des produits
Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Options

Retour en haut de page