Partager:

Armoire NetShelter VS 42U, avec panneaux latéraux, beige

AR2800

Description: Armoires rack de 900 mm de profondeur avec fonctions avancées de refroidissement et de sécurité pour les applications serveur, réseau et télécom dans les environnements informatiques.

Inclut : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels , User Manual

Armoire NetShelter VS 42U, avec panneaux latéraux, beige
Interrompu : produit de remplacement recommandé AR3100

AR2800 Features

Armoire NetShelter VS 42U, avec panneaux latéraux, beige

  • Profondeur de montage ajustable
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
  • Largeur optimisée
    Les armoires NetShelter VX sont conçues pour s'aligner parfaitement sur les dalles de sol standard de 24 pouces et 600 mm de large lorsqu'elles sont interconnecteés.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Portes réversibles
    Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
  • Passe dans les portes de 7 pieds de large
    APC a accéléré et facilité l'installation en concevant l'armoire de sorte qu'elle puisse passer les portes standard d'une largeur de 2,13 m. Cette caractéristique ne s'applique pas aux versions de 47 U.
  • Livré entièrement assemblé
    Les armoires NetShelter VX sont livrées entièrement assemblées, ce qui réduit le temps nécessaire pour installer l'équipement.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
  • Equipement de stabilisation UBC Zone 4
    Les armoires NetShelter VX sont conformes à la norme UBC (Uniform Building Code) Zone 4 lorsqu'elles sont utilisées en association avec le kit d'équerres de fixation d'APC (référence APC AR8112BLK).

Armoires NetShelter VS Caractéristiques et avantages

  • Stabilité structurelle
    Un cadre à la conception éprouvée, des rails de montage en acier de qualité supérieure et des roulettes ultra-résistantes supportent des taux de charge statique et dynamique de 909 kg.
  • Portes et panneaux latéraux verrouillables
    Les portes avant, les portes arrière et les panneaux latéraux sont verrouillables et accessibles à l'aide d'une clé fournie avec les armoires NetShelter.
  • Profondeur de montage ajustable
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
  • La ventilation de la porte dépasse 5355 cm2
    Les serveurs actuels requièrent une ventilation parfaitement adaptée. Les armoires NetShelter sont équipées de portes avant et arrière perforées qui assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. Les perforations sont disposées de façon à ménager une ouverture de 0,5 m² sur la porte avant, bien supérieure à ce qu'offrent la plupart des autres fabricants de serveurs. Même si ce schéma de ventilation assure un refroidissement adapté à la plupart des configurations, vous disposez également d'accessoires de déplacement d'air, comme l'unité de distribution d'air et l'unité de suppression d'air de Schneider Electric, pour vos applications à forte densité thermique.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.
  • Equipement de stabilisation UBC Zone 4
    Les armoires NetShelter VS sont conformes à la norme UBC (Uniform Building Code) Zone 4 lorsqu'elles sont utilisées en association avec le kit d'équerres de fixation d'APC (référence APC AR8112BLK).
  • Portes à démontage rapide
    Au cours de l'installation et pendant les opérations de maintenance de routine sur l'équipement installé, il est souvent avantageux de démonter les portes de l'armoire. Les charnières à démontage rapide permettent un accès rapide et simple.
  • Panneaux latéraux à démontage rapide
    Au cours de l'installation et pendant les opérations de maintenance de routine des équipements installés, il est souvent avantageux de démonter les panneaux latéraux. Les panneaux latéraux à démontage rapide permettent un accès aisé et simple.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
  • Portes réversibles
    Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
  • Extension
    Les armoires VX et VS peuvent être facilement étendues pour créer des lignes d'armoires complètes. Les modèles d'armoires livrés sans panneaux latéraux comprennent le matériel nécessaire pour leur boulonnage sur les armoires adjacentes.
  • Passe dans les portes de 7 pieds de large
    APC a accéléré et facilité l'installation en concevant l'armoire de sorte qu'elle puisse passer les portes standard d'une largeur de 2,13 m. Cette caractéristique ne s'applique pas aux versions de 47 U.
  • Sélection simple
    Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
  • Livré entièrement assemblé
    Les armoires NetShelter VS sont livrées totalement assemblées pour accélérer le déploiement.
  • Largeur optimisée
    Les armoires NetShelter VS sont conçues pour s'aligner parfaitement sur les dalles de sol standard de 24 pouces et 600 mm de large lorsqu'elles sont interconnectées.
  • Positions U numérotées
    APC vous évite d'avoir à déterminer l'emplacement d'installation des équipements montés en rack dans une armoire en étiquetant chaque rail de montage vertical en fonction de sa position U réelle.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Hauteur max.
    2070mm , 207.01cm
  • Largeur max.
    597mm , 59.69cm
  • Profondeur max.
    902mm , 90.17cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    134.09kg
  • Poids avec emballage
    155.0kg
  • Hauteur de transport
    2210mm , 220.98cm
  • Largeur de transport
    749mm , 74.93cm
  • Profondeur de transport
    1207mm , 120.65cm
  • Couleur
    Beige
  • Porte d'entrée
    16.0jauge
  • Postes verticaux
    16.0jauge
  • Porte arrière
    16.0jauge
  • Toit
    18.0jauge
  • Panneaux latéraux
    20.0jauge
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Environnemental

  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Garantie standard
    5 ans réparation ou remplacement
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Service de montage planifié 5x8 pour 1-5 racks

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit