APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques B

Partager:

APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques B

SYPBV96K160HB

Description: Armoire à batterie classique destinée à l'onduleur Symmetra PX 96/160. Cliquez ici <a href="http://www.apc.com/wp?dc=3"> </a> pour en savoir plus sur le temps d'exécution.
APC Symmetra PX 96/160 kW, armoire à batterie pour batteries classiques B

Armoire à batterie classique destinée à l'onduleur Symmetra PX 96/160. Cliquez ici <a href="http://www.apc.com/wp?dc=3"> </a> pour en savoir plus sur le temps d'exécution.

Systèmes de batteries Symmetra Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension en sortie de la batterie
    12.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA
  • Batteries pré-installées
    32
  • Montage de batteries
    Armoire de batteries fermée
  • Mise en place des batteries
    Armoire de batteries
  • Constructeur de batteries
    Exide
  • Modules de batteries par chaîne
    32
  • Design de Vie de Batterie
    8 - 10

Physique

  • Hauteur max.
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur max.
    712mm , 71.2cm
  • Profondeur max.
    850mm , 85.0cm
  • Poids net
    1025.0kg
  • Poids avec emballage
    1045.0kg
  • Hauteur de transport
    2030mm , 203.0cm
  • Largeur de transport
    980mm , 98.0cm
  • Profondeur de transport
    960mm , 96.0cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, IEC 62040-1-1
  • Garantie standard
    1 an (pièces uniquement)
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

10420KB

Mise à jour le

2018-06-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Symmetra PX 96 and 160 kW UPS
PDF

Taille

2839KB

Mise à jour le

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Symmetra PX 96 and 160 kW classic battery cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1075KB

Mise à jour le

2018-06-06

Features, design description, and technical specifications of the Symmetra PX 96/160
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

6115KB

Mise à jour le

2018-07-30

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
PDF

Taille

22KB

Mise à jour le

2018-06-14

Battery runtime graphs at PF0.8 and PF1.0 for Symmetra PX 96/160 Classic Battery Cabinets
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

519KB

Mise à jour le

2018-06-13

EU Declaration of Conformity
PDF

Taille

79KB

Mise à jour le

2018-06-12

Certificate of Origin
Titre
Taille
Mise à jour le
Symmetra PX-ET 160kW, Mechanicals

Catégorie

Sous-catégorie


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit