Partager:

APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries

SUDP6000IX194

Description: Solutions d'alimentation pour reseaux et infocentres

Inclut : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries
Interrompu

SUDP6000IX194 Features

APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries

Solutions d'alimentation pour reseaux et infocentres

Inclut : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

Smart-UPS DP Caractéristiques et avantages

  • Conçu et fabriqué conformément à la certification ISO9001 / ISO14001
    La solution d'APC est conforme aux standards de qualité ISO 9001 et aux standards environnementaux ISO 14001.
  • Protection environnementale
    Une facture électrique mensuelle réduite est une preuve visible des économies d'énergie offertes par ce produit qui se traduisent par une réduction de la pollution, étant donné que vous utilisez moins d'énergie électrique et réduisez le CO2 émis par la centrale électrique. En cas d'incendie, aucun gaz halogène n'est produit. Toute les systèmes SUDP sont fabriqués quasiment intégralement à l'aide de matériaux recyclés. De plus, tous les matériaux d'emballage sont fabriqués à base de matériaux recyclés afin de préserver les ressources naturelles et sont développés conformément à la certification ISO14000.
  • Technologie On-Line Delta Conversion
    Performances, filtrage, fiabilité et efficacité supérieures aux onduleurs en ligne double conversion.
  • Full rated output available in KW
    La solution Smart-UPS DP est évaluée en puissance réelle, ce qui signifie que 10 kVA équivaut à 10 kW en sortie avec une charge corrigée du facteur de puissance.
  • Input Power Factor Correction
    Ce produit possède une entrée corrigée du facteur de puissance qui garantit le maintien d’un facteur de puissance de 1, quelle que soit la charge et la tension du réseau. Un facteur d’alimentation de 1 réduit les coûts d’installation grâce à l’utilisation de câbles et de fusibles plus petits.
  • Autonomie extensible
    Répond aux besoins des applications à autonomie longue.
  • Mode by-pass automatique
    Assure une alimentation transparente des charges même en cas de panne électronique ou de surcharge
  • Test automatique
    Une vérification bi-hebdomadaire de tous les composants internes, y compris de la batterie, garantit la disponibilité de votre alimentation sans interruption quand vous en avez besoin.
  • Gestion Web
    Cette technologie Web permet aux administrateurs d’effectuer une multitude de tâches à partir du site Internet d’APC, y compris le dépannage d’éventuels problèmes et la mise à jour proactive des fonctions de gestion de l’alimentation des ASI à partir de PowerChute. Un lien vers le site Internet d’APC permet à l’utilisateur de procéder à un diagnostic et de commander une batterie neuve en cas de défaillance de la batterie, d’obtenir des informations sur les mises à niveau et d’enregistrer sa garantie. (Ces fonctions ne sont pas disponibles sur les modèles SU420NET/620NET).
  • SmartSlot intégré
    Ces produits sont équipés d’un logement SmartSlot intégré qui permet d’installer diverses cartes de communication pour alimentation sans interruption destinées à personnaliser et à améliorer la gestion de votre alimentation sans interruption intelligente (Smart-UPS). Des accessoires en option vous permettent de redémarrer à distance les périphériques, de surveiller la température et l’humidité ambiante et d’utiliser des systèmes d’arrêt d’urgence. (L’option SmartSlot n’est pas disponible sur les modèles SU420NET/SU620NET).
  • Audible Alarms
    Des alarmes sonores vous avertissent des variations survenues au niveau de l’environnement de fonctionnement et des conditions de la batterie. Certaines alertes peuvent être configurées à l’aide d’un logiciel et la plupart peuvent être coupées ou programmées pour se déclencher avec un temps de décalage afin d’éliminer les nuisances.
  • Arrêt de plusieurs systèmes
    APC fournit une solution fiable et centralisée de protection de l’alimentation, facile à installer et à gérer. Lorsqu’une alimentation sans interruption APC protège plusieurs systèmes informatiques, la fonction d’arrêt de plusieurs systèmes (Multiple System Shutdown) permet à l’ASI de communiquer avec une grande fiabilité avec tous les serveurs connectés et assure un arrêt non planifié en douceur en cas de panne électrique prolongée.
  • Logiciels
    Le logiciel de gestion d’entreprise PowerChute Business Edition permet aux administrateurs informatiques de fermer les systèmes en toute sécurité et de gérer à distance les onduleurs protégeant les serveurs et stations de travail.
  • Out-of-Band Management
    La carte de gestion hors bande fonctionne avec un modem externe pour assurer une gestion hors bande de Smart-UPS, permettant ainsi à l'utilisateur de redémarrer un équipement verrouillé distant via un modem hors bande. L'utilisateur peut également déterminer l'état de l'onduleur, diagnostiquer les problèmes d'alimentation et configurer les paramètres de l'onduleur même lorsque des communications LAN ne sont pas disponibles. La carte de gestion hors bande peut même envoyer un notification par pager à l'utilisateur en cas de coupure de courant.
  • Full rated output available in KW
    Cette technique fournit 25 % d'énergie réelle supplémentaire aux charges stratégiques. Les niveaux des facteurs de puissance des alimentations électriques ont récemment augmenté, ce qui exige une puissance réelle nettement supérieure de la part de l'onduleur. Les onduleurs typiques offrent un facteur de puissance de 0,65 à 0,75. Smart-UPS DP est optimisé pour fournir un facteur de puissance de 1. Ceci se traduit par une puissance réelle plus facile à utiliser pour votre application stratégique.
  • Technologie On-Line Delta Conversion
    Performances, filtrage, fiabilité et efficacité supérieures aux onduleurs en ligne double conversion.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
  • Conditionnement de ligne au niveau du réseau
    Les filtres EMI/RFI evident que les bruits électriques ne causent des erreurs de données.
  • Intelligent Battery Management
    Le contrôleur inclut une fonction de surveillance de la batterie et de charge à compensation thermique. Cela permet de contrôler la capacité de la batterie par intervalle cyclique et la charge dans des conditions optimales. Le système est alors plus fiable et la durée de vie de la batterie allongée.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Philippines , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    6.0 KWatts / 6.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    6.0 KWatts / 6.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Note sur la Sortie Tension
    Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
  • Efficacité en pleine charge
    95.0 %
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 % en pleine charge
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50
  • Facteur de crête de charge
    Jusqu'à 5 : 1
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)
  • Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz +/- 3 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3-wire
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    195 - 253V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Efficacité en pleine charge
    95.0 %
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Panneau de contrôle
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Physique

  • Hauteur max.
    650mm , 65.0cm
  • Largeur max.
    315mm , 31.5cm
  • Profondeur max.
    610mm , 61.0cm
  • Poids net
    138.18kg
  • Poids avec emballage
    152.0kg
  • Hauteur de transport
    876mm , 87.6cm
  • Largeur de transport
    457mm , 45.7cm
  • Profondeur de transport
    775mm , 77.5cm
  • Couleur
    Beige
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    1023.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

846KB

Mise à jour le

2018-06-14

User's Manual for the SUDP4000I
PDF

Taille

26KB

Mise à jour le

2018-06-12

A fact sheet explaining features and limitations of Smart-UPS DP that affect its interaction with APC management products; PowerChute plus; and PowerNet software. Also includes an explanation of "bad battery" reporting.
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Référence

SFSUMX372

Mise à jour le

2010-02-04

Référence

SFSUMX656LP2

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFSUMX656LP1

Mise à jour le

2018-04-12
InfraStruxure Manager
Référence
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Isolation pour câble d'extension pour onduleur, 15 m

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Câble de communication simple pour onduleur Cisco Unity Express

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Arrêt d’urgence (EPO)

Offre un point unique d’arrêt d’urgence de l’équipement pour jusqu’à huit périphériques APC InfraStruXure® et un périphérique tiers

Triple châssis SmartSlot APC noir

Accessoire de gestion d'onduleur avec trois interfaces SmartSlot supplémentaires pour votre onduleur SmartSlot APC.

InfraStruXure Manager ; 100 licences de nœuds uniquement

Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les périphériques APC.

InfraStruXure Manager ; 25 licences de nœuds uniquement

Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les périphériques APC.

Câble de signalisation de base d'onduleurs UNIX

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Isolation pour câble d'extension série

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Câble de communication intelligent pour onduleur 4,5 m - DB9 vers RJ45

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit