Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 523 mm vers XR

Partager:

Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 523 mm vers XR

ISVTOPT005

Inclut : Installation Guide , Mounting hardware

Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 523 mm vers XR
Interrompu : produit de remplacement recommandé G35TOPT005

ISVTOPT005 Features

Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 523 mm vers XR

Inclut : Installation Guide , Mounting hardware

  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.

Accessoires AIS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    25mm , 2.5cm
  • Largeur max.
    1357mm , 135.7cm
  • Profondeur max.
    232mm , 23.2cm
  • Poids net
    11.36kg
  • Poids avec emballage
    13.64kg
  • Hauteur de transport
    55mm , 5.5cm
  • Largeur de transport
    1375mm , 137.5cm
  • Profondeur de transport
    270mm , 27.0cm
  • Couleur
    Grey
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -40 - 70 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Titre
Taille
Mise à jour le