APC AIS 3000 10 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

Partager:

APC AIS 3000 10 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

ISVT10KH2B4S

Description: Protection d'alimentation à hautes performances avec durée d'autonomie évolutive pour applications industrielles, contrôle d'automatisation et processus de fabrication critiques.

Inclut : Battery modules ship installed , Bolt Down Brackets , CD with software , Installation Guide , Power modules ship installed , Start-Up Service , User Manual , Web/SNMP Management Card

APC AIS 3000 10 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne
Interrompu : produit de remplacement recommandé G35T10KH2B4S

ISVT10KH2B4S Features

APC AIS 3000 10 kVA, 400 V avec 2 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

Protection d'alimentation à hautes performances avec durée d'autonomie évolutive pour applications industrielles, contrôle d'automatisation et processus de fabrication critiques.

Inclut : Battery modules ship installed , Bolt Down Brackets , CD with software , Installation Guide , Power modules ship installed , Start-Up Service , User Manual , Web/SNMP Management Card

AIS 3000 Caractéristiques et avantages

  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
    Remplacement rapide et simple des filtres à air.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
    Remplacement rapide et simple des filtres à air.
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    8.0 KWatts / 10.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    8.0 KWatts / 10.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Note sur la Sortie Tension
    Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
  • Efficacité en pleine charge
    95.5 %
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 % en pleine charge
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    380, 415
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Bypass
    Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    304 - 477V
  • Efficacité en pleine charge
    95.5 %
  • Autres tensions en entrée
    380, 415
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui

Physique

  • Hauteur max.
    1500mm , 150.0cm
  • Largeur max.
    523mm , 52.3cm
  • Profondeur max.
    854mm , 85.4cm
  • Poids net
    443.0kg
  • Poids avec emballage
    474.0kg
  • Hauteur de transport
    1643mm , 164.3cm
  • Largeur de transport
    650mm , 65.0cm
  • Profondeur de transport
    1062mm , 106.2cm
  • Couleur
    Grey
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -50 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    54.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    1501.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 51

Conformité

  • Approbation
    CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

47KB

Mise à jour le

2018-06-18

CE decleration of conformity:
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Contrat de maintenance Advantage Ultra de (1) an pour (4) batteries internes pour (1) onduleur Galaxy 3500 ou SUVT

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

Arrêt d’urgence (EPO)

Système de mise hors tension d'urgence, entrée/sortie : 24 VCC (circuits InfraStruXure), 48 VCC (circuits externes), Courant : 1 Amp, Fréquence : 50/60 Hz, Circuits (qté) : 9, Etat des contacts : normalement ouverts, Montage : montage en surface, Connexion : panneaux amovibles à l'arrière, débouchures supérieures et inférieures 1/2 et 3/4 pouce, Bouton-poussoir : standard, boîtier métallique de 22 mm ; tête champignon de 40 mm ; Connexions câblées pousser/tirer : plot de terre AWG n° 24 à 18 pour anneau n° 8

2 ans de service de surveillance à distance pour (1) nœud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

Service d’extension de garantie sur site de (2) ans pour (2) batteries internes pour (1) onduleur G3500 ou SUVT

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

Câble de connexion pour onduleur (signalisation intelligente), 4,5 m

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Isolation pour câble d'extension série

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

Service d’extension de garantie sur site de (2) ans pour (4) batteries internes pour (1) onduleur G3500 ou SUVT

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

Panneau de maintenance mural APC Smart-UPS VT 10-20 kVA 400 V

Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d'indisponibilité pour les applications stratégiques.


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit