AIS5000 400/480V 80-100KVA N+1 Redun./40-60kVA Capacity 2 Modules, 2 Mains Parallel/ Bypass Cabinet

Partager:

AIS5000 400/480V 80-100KVA N+1 Redun./40-60kVA Capacity 2 Modules, 2 Mains Parallel/ Bypass Cabinet

ISPARCAB3

Inclut : Installation Guide , Mounting hardware

AIS5000 400/480V 80-100KVA N+1 Redun./40-60kVA Capacity 2 Modules, 2 Mains Parallel/ Bypass Cabinet
Interrompu

ISPARCAB3 Features

AIS5000 400/480V 80-100KVA N+1 Redun./40-60kVA Capacity 2 Modules, 2 Mains Parallel/ Bypass Cabinet

  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.

Accessoires AIS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH , 480V 3PH
  • Autres tensions de sortie
    380, 415
  • Protection contre les surcharges
    Oui

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH , 480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Physique

  • Hauteur max.
    1803mm , 180.3cm
  • Largeur max.
    626mm , 62.6cm
  • Profondeur max.
    813mm , 81.3cm
  • Poids net
    318.18kg
  • Poids avec emballage
    363.64kg
  • Hauteur de transport
    2032mm , 203.2cm
  • Largeur de transport
    1016mm , 101.6cm
  • Profondeur de transport
    1016mm , 101.6cm
  • Couleur
    Grey
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -40 - 70 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-4500mètres

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, UL 1778, Listé UL
  • Garantie standard
    2 ans (pièces)
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

863KB

Mise à jour le

2018-06-18

Utilisation
PDF

Taille

3019KB

Mise à jour le

2018-06-13

installation
PDF

Taille

2373KB

Mise à jour le

2018-06-11

installation
Titre
Taille
Mise à jour le