VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX

VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 128ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 52ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Green Premium™
RoHS
  • Le système de conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX est une solution économique et facile à installer. Il se monte dans la zone supérieure arrière...

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Panneaux de conduits, Joints en mousse, Guide d'installation, Mounting hardware, Kit d'étanchéité des portes arrière...

Voir la présentation du produit
SFr. 679.32
Prix TTC

AR7752 Caractéristiques

VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX
Le système de conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX est une solution économique et facile à installer. Il se monte dans la zone supérieure arrière des armoires NetShelter pour capturer et renvoyer l'air chaud aux systèmes de refroidissement d'air.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Panneaux de conduits, Joints en mousse, Guide d'installation, Mounting hardware, Kit d'étanchéité des portes arrière et du fond, Haut, Matériel de montage par le haut
  • Système d'échappement via un conduit
    Supprime les fluctuations thermiques et empêche la recirculation de l'air d'échappement chaud.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Capacité accrue
    Le meilleur taux d'extraction thermique permet d'installer des équipements plus nombreux dans chaque rack.
  • Capteurs en option
    Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services