Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz

Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz Avant gauche
Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz Avant gauche
Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz Avant gauche
Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz Avant droit
Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 78ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 70ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • L'unité de distribution d'air (ADU) pour rack, constituée d'une unité de ventilation 2U, est raccordée au faux-plancher et amène l'air directement à l'intérieur...

  • Inclut: Rack Mounting Brackets, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
En stock
SFr. 1'188.00
Prix TTC

ACF002 Caractéristiques

Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz
L'unité de distribution d'air (ADU) pour rack, constituée d'une unité de ventilation 2U, est raccordée au faux-plancher et amène l'air directement à l'intérieur de la baie informatique. Ainsi, l'air climatisé ne se mélange pas avec l'air ambiant plus chaud avant d'atteindre les équipements. Cela permet de réduire les différences de température entre le haut et le bas de la baie informatique, tout en empêchant la redistribution de l'air chaud vers l'entrée d'air de la baie informatique. Ce produit est recommandé pour les baies informatiques dont les charges sont supérieures à 1,5 kW et peut fournir un flux d'air pour des charges atteignant 3,5 kW. Il est également idéal pour les baies informatiques installées dans des environnements à sol surélevé dans lesquels la distribution d'air par le faux-plancher est inadéquate.
Inclut: Rack Mounting Brackets, Manuel utilisateur
  • Alimentation à double entrée A-B
    Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
  • Doubles ventilateurs
    Assure la tolérance aux pannes en cas de panne d'un ventilateur.
  • Commutateurs de contrôle de ventilateur
    Les utilisateurs peuvent mettre sous ou hors tension un ou deux ventilateurs en fonction de la charge calorifique.
  • Grilles de protection de ventilateur
    Mesure de sécurité qui offre une protection empêchant l’ouverture du ventilateur si l'admission est recouverte.
  • Rails de montage
    Une profondeur réglable permet de loger l'unité dans une baie informatique NetShelter APC ou toute autre armoire EIA-310-D 19".
  • Assure un flux d'air adapté
    Contribue à maintenir une température adéquate des racks au sein de la baie, en générant un courant d'air du haut vers le bas.

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services