Nos marques

Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V

Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V Avant gauche
Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V Avant gauche
Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V Avant gauche
Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V Back
Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V Avant gauche
Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V Back
RoHS
  • Onduleur triphasé hautes performances modulaire, qui évolue pour suivre la croissance de votre datacenter jusqu'à 160 kW/160 KVA. Convient aux petites, moyennes ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SYCF160KH Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (160000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
160.0kWatts / 160.0kVA
Hauteur du rack
42U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
295.0A
Symmetra PX, châssis, 160 kW, 400 V
Onduleur triphasé hautes performances modulaire, qui évolue pour suivre la croissance de votre datacenter jusqu'à 160 kW/160 KVA. Convient aux petites, moyennes et grandes applications de datacenter.
Inclut: Guide d'installation
  • Multiples points d'entrée de câble
    Offre une grande liberté de placement de l'onduleur dans la pièce et facilite l’accès pour le câblage des blocs terminaux.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.

Symmetra PX Caractéristiques et avantages

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Disponibilité

Modules d'alimentation permutables
Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Coût total de possession

Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Souplesse

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Géorgie, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Myanmar, Mongolie, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Vénézuela, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
160.0kWatts / 160.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V

Entrée

Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
30000.0kA

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
325.45kg
Poids avec emballage
358.0kg
Hauteur de transport
2140mm, 214.0cm
Largeur de transport
848mm, 84.8cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
EN 50091-1, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, VFI-SS-111
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Connexion en bypass
5 câbles (3 Phases+Neutre+Terre)
Périphérique de protection bypass
250.0
Courant d'entrée maximal en bypass
250.0A

Options

Services