STATIC BYPASS SWITCH ALPES 1000 60A

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

A1TSBS60 Caractéristiques

STATIC BYPASS SWITCH ALPES 1000 60A
Inclut: Manuel utilisateur

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Biélo-Russie, Bélize, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Espagne, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Malte, Maurice, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte

Sortie

Dessin de courant total maximal
60

Physique

Hauteur max.
1800mm, 180.0cm
Largeur max.
650mm, 65.0cm
Profondeur max.
860mm, 86.0cm
Poids net
800.0kg
Poids avec emballage
800.0kg
Hauteur de transport
1800mm, 180.0cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
860mm, 86.0cm

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services