Rack inlet temp sensor

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

EAC001 Caractéristiques

Rack inlet temp sensor
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation
  • Sonde de température/humidité
    Surveille la température et l'humidité relative de la pièce jusqu'à 4 mètres. Peut être utilisé pour le contrôle des points de consigne.

Easy Cooling Row CW Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Filtres lavables
Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.
Microprocessor Controller
Le système est contrôlé par un microprocesseur et comprend un écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères qui assure la communication et affiche les alarmes.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Adaptabilité

Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Ventilateurs redondants
En cas de panne du ventilateur, les ventilateurs redondants fourniront un flux d'air accru.
Double entrée d'alimentation
(En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Contrôle de la capacité
Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Longueur nette
5.06mètres
Poids net
0.32kg
Poids avec emballage
0.32kg
Hauteur de transport
1778mm, 177.8cm
Largeur de transport
40mm, 4.0cm
Profondeur de transport
40mm, 4.0cm

Options

Services