Nos marques

Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie

Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Avant gauche
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Avant gauche
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Avant gauche
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Avant droit
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Back
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Avant gauche
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Avant droit
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie Back
RoHS
  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SYCFXR9 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Rack de batteries Symmetra PX d'APC pour 400 V PX 96/160 kW et 208 V PX 100 kW pour 9 modules de batterie
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, République Dominicaine, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Géorgie, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Îles Caïmans, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Myanmar, Mongolie, Mexique, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Châssis batteries 19 pouces
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Créneau de batterie vide
9
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
Request SYBT9-B4 for replacement battery

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
345.0kg
Poids avec emballage
379.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
848mm, 84.8cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services