Nos marques

PowerChute Network Shutdown v2.2.3 for Windows

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Fermeture sécurisée de plusieurs serveurs sur un même réseau

Voir la présentation du produit

SFPCNS223A Caractéristiques

PowerChute Network Shutdown v2.2.3 for Windows
Fermeture sécurisée de plusieurs serveurs sur un même réseau
  • Authentification
    Permet de contrôler les privilèges utilisateur et les droits d'accès afin de protéger les équipements informatiques contre les accès non autorisés.
  • Accessible via un navigateur
    Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
  • Notifications d'erreur
    La notification des problèmes critiques par e-mail/messager de poche ou des trappes SNMP (événements) permet de gérer les situations critiques dans les meilleurs délais.
  • Arrêt du système d'exploitation
    Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.
  • Fichier des commandes d'exécution
    Personnalisez vos actions en réponse aux problèmes d'alimentation
  • Communications sécurisées
    Accès sécurisé à Internet via HTTPS,en standard veille à ce que la communication entre le dispositif et les interfaces clients ne puisse pas être interprétée.
  • Mise hors tension d'onduleur N+1
    Supporte jusqu'à trois onduleurs Smart ou Symmetra dans une configuration redondante. Tous les onduleurs d'une configuration redondante doivent être de modèle identique.
  • Confirmation de l'arrêt
    En cas de panne de courant prolongée, l'onduleur coordonne et confirme de manière proactive un arrêt sécurisé et complet de tous les systèmes avant que l'onduleur ne soit désactivé.

PowerChute Network Shutdown Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
Assistant Configuration pas à pas
Accélère le déploiement en réduisant le temps d'installation et de configuration. Permet d'apporter des modifications à la configuration initiale.
Compatibilité de StruxureWare Data Center Expert
Découvrez et surveillez PowerChute Agents via SNMP v1 ou v3. Intégrez des traps SNMP pour les notifications en temps opportun des événements critiques d'onduleurs.
Network Management System Integration
Découvrez et gérez des machines PowerChute en utilisant SNMP v1 ou v3 pour consulter et configurer les paramètres de PowerChute. Envoyez des traps SNMP pour recevoir en temps opportun les notifications d'événements critiques d'onduleurs.
Arrêt basé réseau
Les communications basées réseau réduisent la profusion de câbles en vous évitant de connecter l'onduleur et les serveurs protégés via des câbles série.
Fichier texte de configuration INI
Offre une flexibilité dans l'archivage des paramètres de configuration ou la copie des paramètres configurés d'un agent à l'autre.

Virtualisation

Solution virtuelle VMware
Permet de déployer PowerChute sous forme de dispositif virtuel afin de faciliter l'installation.
Options de modules externes VMware vSphere
Pour simplifier la gestion de l'ensemble, l'option vSphere Plugin intègre PowerChute au serveur vCenter ; PowerChute peut ainsi être surveillé par le client vSphere. Les options de plug-in sont disponibles pour vSphere Web Client ou vSphere Desktop Client.
Hiérarchisation des machines virtuelles
Contrôle l'ordre selon lequel les machines virtuelles sont migrées, mises sous et hors tension en plaçant les machines virtuelles dans les groupes de priorité Élevée, Moyenne et Faible.
Arrêt de VMware vApp
Permet d'arrêter et de démarrer VMware vApps pour contrôler la séquence d'arrêt/de démarrage de la machine virtuelle.
Intégration de Microsoft SCVMM
Possibilité d'intégration avec System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) et d'utilisation du mode de maintenance pour migrer ou sauver des machines virtuelles lorsqu'un événement critique d'onduleur se produit.
Options de migration de la machine virtuelle
Déclenche la migration de la machine virtuelle vers les hôtes disponibles dans le même cluster sur un seul site ou à différents emplacements géographiques. Il est possible de contrôler l'emplacement vers lequel migrent les machines virtuelles en spécifiant l'hôte cible dans le même cluster ou dans un cluster différent.
Prise en charge des clusters virtuels
Assure la migration de la machine virtuelle, l'arrêt de la machine virtuelle et l'arrêt de l'hôte dans des clusters virtuels.
Vue des clusters virtuels
Affiche, sur un seul et même écran, une représentation graphique de votre environnement de configuration de clusters virtuels et d'onduleurs. Vous bénéficiez ainsi d'une vue d'ensemble intuitive sur votre configuration d'onduleur et de système hôte.

Compatibilité

Assistance pour la configuration d'onduleur redondante
Prend en charge jusqu'à quatre onduleurs au sein d'une configuration d'onduleur redondante. Tous les onduleurs intégrés à une configuration redondante doivent provenir de la même gamme.
Support de configuration pour onduleurs en parallèle
Reconnaît une configuration d'onduleur monté en parallèle en tant qu'onduleur unique en cas d'événements nécessitant une action (pour les onduleurs pouvant être montés en parallèle).
Configurations avancées d'onduleurs redondants
Surveille plusieurs groupes d'onduleurs redondants, présentant des niveaux de redondance configurables tels que N+1, N+2 ou N+3. Les opérations d'arrêt dépendent du nombre d'onduleurs et du niveau de redondance de chaque onduleur configuré.
Compatibilité de PowerChute Network Shutdown avec les systèmes d'exploitation
Pour connaître la version logicielle adaptée à votre système d'exploitation et votre processeur, consultez le tableau de compatibilité dans la section Manuels de l'utilisateur et Guides d'installation.
Cliquez ici pour accéder au tableau de compatibilité PowerChute Network Shutdown.
Certifications
Certifié VMware Ready and Nutanix Ready.
Prise en charge d'IPv6
Capable de fonctionner sur un réseau via le protocole IPv6

Protection

Arrêt du serveur séquencé
Séquence l'arrêt de plusieurs serveurs alimentés par un même onduleur, de manière à allonger la durée de fonctionnement des serveurs prioritaires.
Communications sécurisées
Accès sécurisé à Internet via HTTPS,en standard veille à ce que la communication entre le dispositif et les interfaces clients ne puisse pas être interprétée.
Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Arrêt du système d'exploitation
Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.
Fichier des commandes d'exécution
Personnalisez vos actions en réponse aux problèmes d'alimentation

Disponibilité

Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services