Nos marques

Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R

Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Avant gauche
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Avant gauche
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Avant gauche
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Avant gauche
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Back
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Back
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Back
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Avant gauche
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Avant gauche
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Back
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Back
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R Back
  • Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SBP3000RM2U Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(2) NEMA 5-20R
(6) NEMA 5-15R
Tension nominale de sortie
100V, 120V
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-30P
Panneau de contournement de maintenance APC – 100-120 V ; 30 A ; sans chevauchement ; entrée L5-30P ; sorties (2) 5-20R (6) 5-15R
Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
  • Taux de transfert élevé
    Le taux de transfert se trouve dans la norme du secteur et dans le délai moyen d’abandon des charges par l’alimentation électrique. Le transfert d’une source d’alimentation vers une autre est transparent pour les équipements connectés, évitant ainsi toute discontinuité dans les performances des équipements.
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Suisse, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Corée du Sud, Îles Caïmans, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Efficacité en pleine charge
99 % %
Autres tensions de sortie
110 V
Protection contre les surcharges
Oui
Longueur du cordon
3.1mètres
Dessin de courant total maximal
30

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
99 % %
Taux de charge facteur de courant
0 to 1
Capacité de charge
3000VA
Courant d'entrée maximal
24A
Courant de ligne maximal
24A

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
648mm, 64.8cm
Poids net
13.64kg
Poids avec emballage
24.56kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
991mm, 99.1cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 4572mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, EN 60950, GOST, CEI 60950, UL 1778
Garantie standard
2 ans (pièces)

Options

Services