Nos marques

NetShelter VX 42U Seismic Roof Black

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Voir la présentation du produit

AR8391BLK Caractéristiques

NetShelter VX 42U Seismic Roof Black
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bélize, Suisse, Colombie, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1072mm, 107.2cm
Largeur max.
584mm, 58.4cm
Profondeur max.
46mm, 4.6cm
Poids net
7.73kg
Poids avec emballage
8.64kg
Hauteur de transport
1105mm, 110.5cm
Largeur de transport
597mm, 59.7cm
Profondeur de transport
102mm, 10.2cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
5 ans

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services