Nos marques

Mise à jour InfraStruXure® Manager v1.34

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les ...

Voir la présentation du produit

SF56ISX134 Caractéristiques

Mise à jour InfraStruXure® Manager v1.34
Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les périphériques APC.
  • Accessible via un navigateur
    Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
  • Intégration du système de gestion des bâtiments
    Envoie des points de données de divers composants de sous-système APC au système de gestion de votre bâtiment depuis un seul appareil, ce qui minimise le coût d’intégration de plusieurs appareils à un système de gestion de bâtiment.
  • Console de gestion centralisée
    Configurez et contrôlez à distance les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique et les unités de contrôle environnemental via un navigateur Internet à partir de n'importe quel point du réseau.
  • Saisie des données
    Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
  • Notification par e-mail/pager
    Recevez des notifications en temps voulu via une passerelle de messagerie électronique ou un pager en cas d'événements d'alimentation ou environnementaux critiques avant qu'ils ne nuisent à la disponibilité des charges critiques.
  • Contrôle environnemental
    Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.

InfraStruxure Manager Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Assistants de configuration
Des assistants faciles à utiliser accélèrent le déploiement en réduisant le temps de configuration.
Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Vue de l'agencement
L'intégration à InfraStruXure® Designer permet d'importer une représentation personnalisée, aérienne, du plan d'implantation de la salle, pour une navigation plus facile et un meilleur contrôle, et une réduction des erreurs et des coûts.
Global threshold alarms
Définissez simultanément des standards pour certains paramètres des onduleurs, unités de distribution de l'alimentation et appareils environnementaux afin de vous tenir informé des performances système.
Actions recommandées
Enterprise Manager fournit une description détaillée des problèmes dès leur survenue ainsi que des actions recommandées pouvant résoudre le problème associé. Cette caractéristique unique réduit les besoins en formation et accélère le dépannage des problèmes liés à l'alimentation.

Protection

Prise en charge Radius
Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Cryptage
Aide à assurer l'intégrité et un contrôle d'accès efficace pour les sessions SSH et le navigateur SSL.
Password security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.

Caractéristiques marketing

Intégration du système de gestion des bâtiments
Envoie des points de données de divers composants de sous-système APC au système de gestion de votre bâtiment depuis un seul appareil, ce qui minimise le coût d’intégration de plusieurs appareils à un système de gestion de bâtiment.
Console de gestion centralisée
Configurez et contrôlez à distance les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique et les unités de contrôle environnemental via un navigateur Internet à partir de n'importe quel point du réseau.

Disponibilité

Gestion centralisée
Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.
Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Groupes de notification
Groupez les unités pour vous assurer que les personnes qualifiées reçoivent les avertissements afin de prévenir et corriger des problèmes éventuels en temps voulu.
Diagrammes de flux électrique
Fournit des données historiques sur chaque composant de sous-système APC afin d'identifier les tendances qui menacent la disponibilité de l'équipement stratégique.
Gestion au niveau des baies
Aide à déterminer où implanter de nouveaux équipements sans surcharger les circuits de dérivation. Toute modification de la consommation des racks vous est notifiée.
Administration à distance
Réduit au minimum les temps de réponse aux situations critiques pour l'infrastructure réseau, par un accès instantané et à la demande des équipements via le réseau IP primaire, le port de console ou les commutateurs KVM.

Souplesse

Saisie des données
Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Prise en charge de plusieurs appareils
Gérez un vaste éventail d'appareils APC, parmi lesquels : des onduleurs monophasés et triphasés, des unités de distribution de l'alimentation, des appareils de refroidissement et environnementaux, ainsi que d'autres InfraStruXure Manager Appliances.
Réseau IP privé
Gérez plusieurs appareils à partir d'une seule adresse IP.
Evolutivité
La plate-forme extensible peut être mise à niveau afin de répondre aux exigences et besoins changeants de l'activité. L'administration de périphériques complémentaires est possible selon les besoins, tandis que de puissantes applications pour les équipements et les services aident à étendre les capacités d'administration du produit.
Découverte automatique
Détecte et gère automatiquement les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique, et les unités de contrôle environnemental sans intervention manuelle, ce qui réduit la durée d'installation.
Rapports sur l'état des batteries
Ces rapports contribuent à supprimer un risque d'interruption majeur en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc., ce qui facilite le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
Déploiement et mises à jour simultanés
Réduisez la durée et la complexité de configuration en configurant simultanément les paramètres ou en mettant à niveau les micrologiciels de plusieurs appareils.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services