MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8

MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Back
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 161ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 73ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Version renforcée comportant...

  • Inclut: CD avec logiciel, Filtre à poussière, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

G3HT60KHB2S Caractéristiques

MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8
Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Version renforcée comportant un filtre à poussière et des cartes enduites en conformité pour les environnements difficiles. Onduleur fourni sans batterie pour installation de batterie tierce interne.
Inclut: CD avec logiciel, Filtre à poussière, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, Manuel utilisateur

Galaxy 300 Caractéristiques et avantages

Economie

Coût d'acquisition
Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.

Praticité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Double alimentation
Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Développement durable

RoHS
Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services