Kit matériel 12-24

Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant droit
Kit matériel 12-24 Avant droit
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant gauche
Kit matériel 12-24 Avant droit
Kit matériel 12-24 Avant droit
Green Premium™
RoHS
  • Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

  • Inclut: (100) Vis pilotes #12-24 X 0,5 pouce

Voir la présentation du produit

AR8400 Caractéristiques

Kit matériel 12-24
Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.
Inclut: (100) Vis pilotes #12-24 X 0,5 pouce

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Antilles Néerlandaises, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Espagne, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Islande, Italie, Jamaïque, Corée du Sud, Îles Caïmans, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Myanmar, Malte, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, El Salvador, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Afrique du Sud

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Poids net
0.36kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
168mm, 16.8cm
Largeur de transport
168mm, 16.8cm
Profondeur de transport
44mm, 4.4cm
Couleur
Noir

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services