Nos marques

Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR

Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR Avant gauche
  • Inclut: Installation Guide, Matériel de montage

Voir la présentation du produit

ISVTOPT004 Caractéristiques

Kit de montage en baie APC AIS 3000, coffret d'onduleur 352 mm vers XR
Inclut: Installation Guide, Matériel de montage
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
25mm, 2.5cm
Largeur max.
1357mm, 135.7cm
Profondeur max.
232mm, 23.2cm
Poids net
11.36kg
Poids avec emballage
13.64kg
Hauteur de transport
55mm, 5.5cm
Largeur de transport
1375mm, 137.5cm
Profondeur de transport
270mm, 27.0cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services