Nos marques

Faux-plancher des bâtiments

Faux-plancher des bâtiments Avant gauche
Faux-plancher des bâtiments Avant gauche
Faux-plancher des bâtiments Avant gauche
Faux-plancher des bâtiments Avant gauche
  • Solutions de faux-plancher modulaire pour espaces personnalisés.

Voir la présentation du produit

ACAF300 Caractéristiques

Faux-plancher des bâtiments
Solutions de faux-plancher modulaire pour espaces personnalisés.

Sol du bâtiment Uniflair Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Panneaux lattés haute densité
La meilleure combinaison de propriétés mécaniques et de poids contenus pour un achat économique et une installation facilitée.
Noyau de sulfate de calcium inerte
Excellentes propriétés mécaniques et de résistance contre le feu, sensibilité réduite à l'humidité et absorption acoustique notable pour un confort amélioré.
Finitions personnalisables
Une personnalisation complète du panneau est possible, ce qui satisfait les exigences de la clientèle. Le vaste choix inclut les éléments suivants : stratifié plastique dur, vinyle, linoléum et caoutchouc, tapis et parquet, pierre naturelle, bois naturel, pierre reconstituée, grès, acier ou verre.
Structure des pieds UNI8
Structure en acier galvanisé avec des hauteurs de pied allant de 5,5 à 60 cm et plus. Le sommet du pied se divise en 8 branches radiales permettant la connexion des lisses. Les lisses en acier galvanisé sont disponibles en différentes versions afin d'améliorer la résistance mécanique et de garantir la tolérance du module. Les sommets des pieds et les lisses sont livrés avec des joints proportionnés assurant une connexion optimale du panneau avec la structure : les performances acoustiques gagnent ainsi en puissance et l'ensemble du système est protégé de l'humidité.
Support galvanisé
L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services