Nos marques

Extension USB de batterie, Europe

Extension USB de batterie, Europe Avant gauche
Extension USB de batterie, Europe Avant gauche
Extension USB de batterie, Europe Avant gauche
Extension USB de batterie, Europe Avant gauche
Extension USB de batterie, Europe Application
Extension USB de batterie, Europe Application
Extension USB de batterie, Europe Detailed
Extension USB de batterie, Europe Detailed
Extension USB de batterie, Europe Avant gauche
Extension USB de batterie, Europe Avant gauche
Extension USB de batterie, Europe Application
Extension USB de batterie, Europe Application
Extension USB de batterie, Europe Detailed
Extension USB de batterie, Europe Detailed
RoHS
  • Plus jamais de coupure d'alimentation pour vos appareils mobiles. La solution d'alimentation Emergency Power Pack est une batterie externe rechargeable, économique ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

UPBX-EC Caractéristiques

Extension USB de batterie, Europe
Plus jamais de coupure d'alimentation pour vos appareils mobiles. La solution d'alimentation Emergency Power Pack est une batterie externe rechargeable, économique, idéale pour alimenter un téléphone cellulaire, un lecteur PDA, MP3 ou tout autre petit appareil. Grâce à son poids plume et à sa petite taille, il passe parfaitement dans votre poche. Facile d'utilisation, il vous suffit de brancher le câble de recharge USB sur votre appareil (vendu séparément). Vous disposez ainsi de 40 heures de fonctionnement max. pour votre iPod Nano, et jusqu'à 9 heures de communication pour la plupart des téléphones cellulaires (selon le mode de fonctionnement de votre appareil). Ce dispositif requiert quatre piles AAA (vendues séparément). Vous disposez désormais d'un moyen économique pour que vos appareils mobiles ne manquent plus jamais d'alimentation.
Inclut: Manuel utilisateur

Batteries universelles pour appareil mobile Caractéristiques et avantages

Praticité

Compact et ultra-léger
Pour une mobilité maximale.

Disponibilité

Ports de chargement USB
Vous permet de charger et d'alimenter simultanément votre téléphone mobile et votre ordinateur portable à l'aide des câbles de chargement USB d'APC (vendus séparément).

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
5.3

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
AAA (LR03)
Montage de batteries
--

Physique

Hauteur max.
79mm, 7.9cm
Largeur max.
52mm, 5.2cm
Profondeur max.
18mm, 1.8cm
Poids net
0.06kg
Poids avec emballage
0.09kg
Hauteur de transport
239mm, 23.9cm
Largeur de transport
135mm, 13.5cm
Profondeur de transport
22mm, 2.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE, FCC Part 15 Class B, VCCI Class B, WEEE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services